UCG28824EVM-124
UCG28824 45W QRフライバックの評価基板
UCG28824EVM-124
概要
UCG28824EVM-124 は 45W USB-C PD 評価基板 (EVM) であり、AC/DC アダプタ、チャージャ、USB 電源コンセントなどのアプリケーションにおいて、オフライン GaN 統合型疑似共振フライバック アダプタを評価するために使用します。この評価基板は、CoC Tier 2 や DoE Level 6 の効率に関する要件を満たしています。この EVM は評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCG28824EVM-124 は、90VRMS ~ 264VRMS の入力電圧を USB-C PD 出力電圧に変換します。出力電圧は選択可能であり、5VDC、9VDC、15VDC、20VDC のいずれかです。評価基板は、5VDC ~ 24VDC の範囲の固定出力電圧を生成するように構成することもできます。評価基板は、3.00A の最大出力電流で最大 15VDC を供給でき、15VDC ~ 24VDC の範囲の出力電圧で 45W の最大出力電力を供給できます。このデザインで使用しているメイン デバイスは、750V の GaN FET とコントローラを 5mm x 5mm のパッケージに内蔵した UCG28824 です。
特長
- 入力電圧範囲全体にわたる全負荷動作時に 93 ~ 95% の効率
- 最大スイッチング周波数 140kHz で 2W/cm3 (5.4cm x 2.67cm x 1.6cm) の電力密度を実現
- 自己バイアスと補助巻線レス センシングを採用し、電流センスと HV (高電圧) スタートアップと X コンデンサ放電の各機能内蔵を通じて、BOM (部品表) コストを最小限に低減
- OVP、OTP、短絡/過電流保護、ブラウンイン/アウト保護などの包括的な保護機能
- USB-C 出力を通じて、アダプタ、ノート PC の充電器、USB 電源コンセントなどの最終製品向けにシステムレベルの包括的な評価を実施可能
AC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
UCG28824EVM-124 — UCG28824 45W QR flyback evaluation module
UCG28824EVM-124 — UCG28824 45W QR flyback evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | UCG28824EVM-124 45W 高密度 GaN 統合型疑似共振フライ バック コンバータの使用 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026/01/06 |
| 証明書 | UCG28824EVM-124 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/11/14 |