VCTR-3P-MICROSAR
概要
MICROSAR と DaVinci の各製品ファミリは、マイコンと HPC 向けの洗練された組込みソフトウェアと強力な開発ツールを通じて、ECU (電子制御ユニット) の開発のシンプル化に寄与します。高度なインフラ ソフトウェアを使用すると、ECU の最適な基盤を製作し、関連ツールを活用して、関係のある多様な開発タスクをシンプルにすることができます。MICROSAR 組込みソフトウェアの開発は、AUTOSAR CLASSIC や ADAPTIVE などの関連規格に準拠しています。このソフトウェアは、ISO 26262 に準拠した ASIL D までの安全関連アプリケーションにも適しています。また、インテリジェントなサイバーセキュリティ機能を通じて、不正なアクセスや不正操作から制御ユニットを保護します。Vector は、車載と他の産業用アプリケーションの多様な使用事例を網羅しています。高性能コンピュータを搭載したソフトウェア ディファインド ビークル (SDV:ソフトウェア定義の自動車) 向けに、オープンかつモジュール形式のソフトウェア エコシステムとして、同社は最新の自動車 OS を提供しています。
特長
- ECU 通信向けソフトウェア コンポーネント
- AUTOSAR Classic とアダプティブ向けの基本ソフトウェア
- CAN、LIN、FlexRay、イーサネット向けのフラッシュ ツール
- ECU 向けのリアルタイム オペレーティング システムとハードウェア ドライバ
- お客様向けのエンジニアリング サービスとプロジェクト固有の開発
ダウンロード
CANbedded J1939 — ヘビーデューティー車両で複数の ECU 間の基本的な通信機能を実現
CANbedded J1939 — ヘビーデューティー車両で複数の ECU 間の基本的な通信機能を実現
CANbedded LIN — LIN 通信スタック
CANbedded LIN — LIN 通信スタック
Flash Bootloader — マイコン ファームウェアの低水準更新
Flash Bootloader — マイコン ファームウェアの低水準更新
MICROSAR Adaptive — HPC ノード向け、ダイナミック ミドルウェア
MICROSAR Adaptive — HPC ノード向け、ダイナミック ミドルウェア
MICROSAR Classic — 密接な組込み型ハードウェア向けのリアルタイム OS とミドルウェア
MICROSAR Classic — 密接な組込み型ハードウェア向けのリアルタイム OS とミドルウェア
MICROSAR Connect — エッジ ノード ソリューション
MICROSAR Connect — エッジ ノード ソリューション
MICROSAR HSM — セキュリティ ハードウェア トラスト アンカー (HTA) 向けファームウェア
MICROSAR HSM — セキュリティ ハードウェア トラスト アンカー (HTA) 向けファームウェア
MICROSAR Hypervisor — マイコン向け、小型フットプリントのタイプ 1 ハイパーバイザ
MICROSAR Hypervisor — マイコン向け、小型フットプリントのタイプ 1 ハイパーバイザ
関連する設計リソース
ハードウェア開発
評価ボード
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。