(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
Vector Informatik GmbH
車載ソフトウェア ソリューション プロバイダ
Automotive body & lighting MCUs
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
General-purpose MCUs
Low-power MCUs
Real-time digital power MCUs
Real-time motor control & automation MCUs
オーディオ / レーダー DSP SoC
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
車載ネットワーク SoC
車載ミリ波レーダー センサ
車載運転支援 SoC
お問い合わせ
-
+49 711 80670-0
- パートナーへのお問い合わせ
- www.vector.com/int/en
ご提供リソース
- Third-party accessory
- サポート・ソフトウェア
サポート対象の地域
- 北米
本社
- Holderäckerstr. 36
- Stuttgart, 70499
- Germany
参照情報
サポート・ソフトウェア
VCTR-3P-MICROSAR — マイコンと HPC (高性能コンピュータ) 向け、Vector の MICROSAR AUTOSAR ソフトウェア
MICROSAR と DaVinci の各製品ファミリは、マイコンと HPC 向けの洗練された組込みソフトウェアと強力な開発ツールを通じて、ECU (電子制御ユニット) の開発のシンプル化に寄与します。高度なインフラ ソフトウェアを使用すると、ECU の最適な基盤を製作し、関連ツールを活用して、関係のある多様な開発タスクをシンプルにすることができます。MICROSAR 組込みソフトウェアの開発は、AUTOSAR CLASSIC や ADAPTIVE などの関連規格に準拠しています。このソフトウェアは、ISO 26262 に準拠した ASIL D (...)
Third-party accessory
VCTR-3P-VX1000 — VX1000測定およびキャリブレーションインターフェイスハードウェア
VX1000 ハードウェアにより、CANape などの測定およびキャリブレーション ツールを使用して、高性能で実行時間への影響がわずかな ECU にアクセスできます。車両用に設計されていますが、テスト ベンチやラボでも使用できます。高いスケーラビリティと幅広い製品ラインアップにより、VX1000 ハードウェアはあらゆる使用事例に最適なソリューションを提供します。
システムは、ベース モジュールとプラグオン デバイスの 2 つの主要部品で構成されています。VX1000 ファミリは、Sitara ファミリ (AM263、AM263P、AM275)、Jacinto ファミリ (...)
免責事項