VIALUX-3P-DLP-070

DLP7000 向け、VIALUX の Direct Link Sensor (DLS:直接リンク・センサ)

VIALUX-3P-DLP-070

提供元: ViALUX
ご注文はこちら

概要

ViALUX の Direct Link Sensor (DLS:直接リンク・センサ) は、DLP7000 向けの光学素子とエレクトロニクスを内蔵したデザインを実現しています。DLS モジュールは、高性能 DLP 投射と高精度の同期型画像収集の組み合わせを必要とする、3D マシン・ビジョンの使用事例に適用できます。従来はパターン・プロジェクタ向けとカメラ向けに個別のデバイスを複数使用する必要がありましたが、DLS の概念を導入すると、このような要件を克服できます。DLS は、DLP チップとイメージ・センサの両方を単一のエレクトロニクスに統合しています。開発ユーザーは投射シーケンスを定義し、それに対応する形で返される一連の画像を受け取ります。

DLS API はあらゆる種類のパターン・シーケンスを可能にし、その中でビット深度、ピクセル数、フレーム・レートが異なっていてもかまいません。高速かつ高精度の 3D 座標測定アプリケーションを意図した、追加のソフトウェア・パッケージ (zSn.dll) が入手できます。この強力な 3D 測定ソフトウェアは、ViALUX zSnapper® 3D スキャナを想定して開発されてきたもので、現在は DLS モジュール・レベルでリリースされています。このソフトウェアは、3D マシン・ビジョンで使用できるように、キャリブレーション済み座標 (x,y,z) を直接生成して自動的に渡します。

特長
  • 青 (460nm)、NIR (730nm、850nm)、白色の光投射に対応する大電力の LED 光源
  • 1920 x 1200 ピクセルに対応する 1 個または 2 個の CMOS イメージ・センサ
  • フル解像度を対象とする 166fps から、ROI (関心領域) を対象とする 5150fps までのフレーム・レート
  • 単一の USB 3.2 Gen 1 x 1 (Type-A) コネクタ経由で PC に接続
  • 複数の DLS モジュールの同期機能
DLP コントローラとドライバ
DLPC410 DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

 

可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP7000 0.7 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:ViALUX

購入と開発の開始

光学モジュール

VIALUX-DLS-1-MODULE — DLS-1 モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

VIALUX-DLS-1-MODULE DLS-1 モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
光学モジュール

VIALUX-DLS-2-MODULE — DLS-2 モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

VIALUX-DLS-2-MODULE DLS-2 モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
光学モジュール

VIALUX-ZSNAPPER-MODULE — zSnapper® モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

VIALUX-ZSNAPPER-MODULE zSnapper® モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
光学モジュール

VIALUX-ZSNAPPER-STEREO-MODULE — zSnapper® ステレオ・モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

VIALUX-ZSNAPPER-STEREO-MODULE zSnapper® ステレオ・モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください ViALUX。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。