TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください ViALUX。
VIALUX-3P-STAR-065
概要
ViALUX の STAR-065 CORE は、DLP6500FYE または DLP6500FLQ (0.65 インチ 1080p DMD) 向けに設計済みの各種オプションが利用できる小型光学系を提供します。この製品は、DLP® LightCrafter™ 6500 EVM と組み合わせて使用できるモノクロの大出力 LED 光源を採用したアクセサリまたは評価基板という形で入手できます。
製品オプションのリスト全体については、以下のご注文リンクをご覧ください。
特長
- DLP® LightCrafter™ 6500 EVM との互換性
- 入手可能な LED 光学エンジンは、最大 24A サポートの LED ドライバを採用
- 投射比:1.8 ~ 2.1
- 動作距離:0.4m ~ 10.0m
- オフセット:125%
DLP コントローラとドライバ
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
購入と開発の開始
光学モジュール
STAR-065 — DLP6500 向け ViALUX STAR-065 光学モジュール
STAR-065 — DLP6500 向け ViALUX STAR-065 光学モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | DLP Software Development Kit (SDK) User's Guide | 2016/04/28 |
関連する設計リソース
ソフトウェア開発
ファームウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。