WILINK8-WIFI-NLCP

Linux OS 向け WiLink™ 8 Wi-Fi ドライバ

WILINK8-WIFI-NLCP

ダウンロード

概要

WiLink™ 8 NLCP パッケージは、WiLink™8 Linux ドライバ、ファームウェアバイナリ、WPA サプリカント、hostapd などを更新するための各種ビルド スクリプトで構成されています。詳細については、リリース ノートとユーザーズ ガイドをご覧ください

ソフトウェア ブロックの概要:

WL18xx Linux ドライバは、オープン ソース コンポーネントとデバイス用のインターフェイス ドライバを使用して、Wi-Fi 機能を実現します。NLCP ドライバパッケージコンポーネントのいくつかを以下に示します。

  • WiLink 8 FW: FW はデバイス HW 上で動作し、Wi-Fi の PHY および MAC 機能を提供します。ホストは SDIO 経由で WLAN デバイスと通信します。デバイス側では、WLAN MAC は 802.11 MAC 機能を担い、WLAN パケットを FW との間で外部ホストとの間で送受信します。MAC はタイミングとタイムを重視するな判断のみを行います。PHY は、802.11 PHY 機能のエンコード/デコードおよび変調/復調を行い、アップ/ダウン変調からキャリア周波数までの RF 機能、フィルタリング、および増幅を行います。
  • WiLink 8 ドライバ: これは、デバイス HW と FW の抽象化レイヤです。MAC ドライバをサポートするために必要な低レベルの動作を実装しています。
    • Wlcore:  mac80211 の動作をサポートする、WiLink™ 8 デバイス向けの低レベル ドライバを実装しています。サポートされているすべての WiLink™ 8 チップセット一般機能が含まれています。
    • Wl18xx:チップ特有の機能とサービスを実装します。HW 固有の機能を実装することにより、wlcore をサポートします。
    • WLCORE_SDIO:  SDIO ドライバと WiLink™ 8 ドライバの間のアダプテーション層。
  • Macドライバ:  2 層 Wi-Fi プロトコル要件 (データと制御用のパス) を実装しています。これは一般的なコンポーネントであり、プラットフォーム/デバイス固有ではありません。この層は以下のコンポーネントで構成されています。
    • nl80211:Linux ワイヤレス ソリューションのユーザー空間コンポーネントとカーネル空間コンポーネントの間のネット リンク インターフェイスを実装します。
    • cfg80211:Linux ワイヤレス設定 API。(これは、ソフト MAC とハード MAC の両方で一般的な最も低い層です)。
    • mac80211:Wi-Fi Soft-MAC ソリューション向けの MAC レイヤ機能を実装した Linux カーネル モジュール。
  • Hostap パッケージ: オープンソースのユーザースペースパッケージ (BSD ライセンス) が含まれています。すべての WLAN ロール (STA、AP、P2P、およびメッシュ) の上位管理レイヤを提供します。wpa_supplicant (sta、p2P、mesh) と hostapd (AP) の 2 つのデーモンを生成します。
  • ユーティリティ: 初期化および設定サービスを提供します。デバッグおよび統計機能を実装
特長
  • Linux オープンソース Wi-Fi パッケージ。
  • TI の NLCP リリースは、Wi-Fi Alliance の事前認定済みです。
  • IEEE: 2.4GHz で動作する 802.11 a、b、g、n、2x2 MIMO。5GHz でアンテナ ダイバーシティを実現
  • サポートされているモード: STA、AP、P2P、Wi-Fi Direct、Wi-Fi メッシュ
  • 最大 100Mbps の UDP スループット
  • セキュリティ:WPA3、WMM-PS、WMM-AC、WPA/2PSK、Ent、WPS、WPSv2
  • 低消費電力のサポート: ステーション WoW と中断/再開、AP ELP (800 μA アイドル接続)
  • 他の 2.4 GHz プロトコルとの共存:2.4GHz での BT/BLE と TI ZigBee
  • AP DFS、5GHz でのレーダー検出
  • マルチ ロール マルチ チャネル: 1 つのデバイスで 2 つの WLAN ロールを同時に動作させることができます。
  • メッシュによる Wi-Fi サポート: 802.11s の間で開く
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

WILINK8-WIFI-NLCP Linux OS 用 WiLink8 NLCP Wi-Fi ドライバー・パッケージ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
WL1801 WiLink™ 8、シングル バンド、産業用 Wi-Fi® トランシーバ WL1801MOD WiLink™ 8 シングル バンド Wi-Fi® モジュール WL1805MOD WiLink™ 8 シングル バンド、2x2 MIMO Wi-Fi® モジュール WL1807MOD WiLink™ 8 産業用デュアル バンド コンボ、2x2 MIMO Wi-Fi モジュール WL1831 WiLink™ 8、シングルバンド、産業用 Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth Low Energy の各トランシーバ WL1831MOD WiLink™ 8 産業用 Wi-Fi、Bluetooth、Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy) モジュール WL1835MOD WiLink™ 8 産業用シングル バンド コンボ、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth Smart モジュール WL1837MOD WiLink™ 8 産業用デュアル バンド、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® デュアル モード モジュール
ダウンロードオプション

WILINK8-WIFI-NLCP Linux OS 用 WiLink8 NLCP Wi-Fi ドライバー・パッケージ

close
最新バージョン
バージョン: R8.8
リリース日: 2020/10/08

Link to WiLink™ 8 Solutions Overview

Link to the Getting Started User's Guide

Link to the Wilink8 Calibrator Tool User's Guide

製品
Wi-Fi 製品
WL1801 WiLink™ 8、シングル バンド、産業用 Wi-Fi® トランシーバ WL1801MOD WiLink™ 8 シングル バンド Wi-Fi® モジュール WL1805MOD WiLink™ 8 シングル バンド、2x2 MIMO Wi-Fi® モジュール WL1807MOD WiLink™ 8 産業用デュアル バンド コンボ、2x2 MIMO Wi-Fi モジュール WL1831 WiLink™ 8、シングルバンド、産業用 Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth Low Energy の各トランシーバ WL1831MOD WiLink™ 8 産業用 Wi-Fi、Bluetooth、Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy) モジュール WL1835MOD WiLink™ 8 産業用シングル バンド コンボ、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth Smart モジュール WL1837MOD WiLink™ 8 産業用デュアル バンド、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® デュアル モード モジュール

資料

Link to R8.8 Release Notes

Software Manifest of components inside the release

リリース情報

This page contains specific information about WL18xx WLAN IP R8.8 software release package. The information in this page and reference is targeted to cover the feature content, build instructions, and prebuilt images for quick start.
ドライバまたはライブラリ

WILINK8-WIFI-WTS WiLink™ 8 Wi-Fi テスト・スイート(WTS)ツール

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

WILINK8-WIFI-WTS WiLink™ 8 Wi-Fi テスト・スイート(WTS)ツール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans NLCP 2016/12/28
ユーザー・ガイド WiLinkT™ 8 WLAN Features User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2016/05/26
アプリケーション・ノート Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans 2016/02/15
アプリケーション・ノート Precise Time Synchronization Over WLAN (Rev. A) 2015/12/18
アプリケーション・ノート WiLink 8 Solutions WiLink8 - wlconf Manual 2015/07/01
アプリケーション・ノート WL18xx 5GHZ Antenna Diversity 2015/06/29