TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd..
ZLG-3P-M65XX
概要
M65xx シリーズのコア ボードが使用している TI の AM65xx シリーズは、最大 1.1GHz のメイン周波数で動作するデュアル コアまたはクワッド コアの Cortex®-A53 に加え、最大 400MHz の周波数で動作する Cortex®-R5F コアも 2 個搭載しているほか、オプションで 1GB または 2GB の DDR3L や、同じくオプションで DDR ECC 機能にも対応でき、4GB または 8GB の eMMC メモリを採用することも可能です。それ以外に、豊富なリソースと包括的なインターフェイスも活用でき、高性能や高い信頼性を実現できます。
画像の提供元: Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd.
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。