バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

MSP430USBDEVPACK

MSP430 USB 開発パッケージ

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 5.20.07.01
リリース日: 2017/03/29

USB Stack and Examples

SHA-256 チェックサム

Windows Descriptor Tool Installer

SHA-256 チェックサム

Mac OSX Descriptor Tool Installer

SHA-256 チェックサム

Linux Descriptor Tool Installer

SHA-256 チェックサム

Firmware Upgrade Example (Windows-only Commercial licensed)

SHA-256 チェックサム

Python based Firmware Upgrade Example (Open Source Licensed)

SHA-256 チェックサム

Java HID Demo (Open Source Licensed)

SHA-256 チェックサム
製品
Low-power MCUs
MSP430F5500 8KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5501 16KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5502 24KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5503 32KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5504 8KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5505 16KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5506 24KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5507 32KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5508 16KB フラッシュと 4KB SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5509 24KB フラッシュと 4KB SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5510 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5513 32KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5514 64KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5515 64KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5517 96KB フラッシュ、6KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5519 128KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5521 32KB フラッシュと 6KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5522 32KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5524 64KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5525 64KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSP430F5526 96KB フラッシュと 6KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5527 96KB フラッシュと 6KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5528 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5529 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5630 128KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、20MHz MCU MSP430F5631 192KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、20MHz MCU MSP430F5632 256KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、20MHz MCU MSP430F5633 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB 搭載、20MHz MCU MSP430F5634 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB 搭載、20MHz MCU MSP430F5635 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB 搭載、20MHz MCU MSP430F5636 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載 20MHz マイコン MSP430F5637 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載、20MHz MCU MSP430F5638 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載 20MHz マイコン MSP430F5658 384KB フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載 20MHz マイコン MSP430F5659 512KB フラッシュ、64KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載 20MHz マイコン MSP430F6458 384KB フラッシュ、34KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU MSP430F6459 512KB フラッシュ、66KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU MSP430F6459-HIREL HiRel ミックスド シグナル マイコン MSP430F6630 128KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz MCU MSP430F6631 192KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz MCU MSP430F6632 256KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz MCU MSP430F6633 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz MCU MSP430F6634 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz MCU、 MSP430F6635 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz MCU、 MSP430F6636 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz MCU MSP430F6637 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン (MCU) MSP430F6638 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz MCU MSP430F6658 384KB フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン (MCU) MSP430F6659 512KB フラッシュ、64KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz MCU
センシング マイコン
MSP430FG6626 128KB フラッシュ、10KB SRAM、16 ビット デルタ シグマ ADC、デュアル DAC、DMA、2 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU
ハードウェア開発
開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット MSP-TS430PN80USB MSP-TS430PN80USB - MSP430F5x MCU の 80 ピン・ターゲット開発ボード

最新情報

  • USB stack code and examples
    • Function HidToBufferFromHost() updated to get Y buffer byte count from pEP2 instead of pEP1.
    • Implementation of auto detection of XT2 crystal frequencies for 4MHz, 8MHz, 12MHz, 16MHz and 24MHz.
    • Integration of TI’s AES128 Encryption and Decryption APIs in examples, H10_ReceiveData_EncryptDecrypt and H11_LedOnOff_EncryptDecrypt, added
  • Descriptor Tool
    • Removed setting for selection of XT2 crystal frequency.
    • Custom interfaces are stored in the order they are created in xml file.
  • Java HidDemo tool and Python Firmware Upgrader tools
    • Python Firmware Upgrader tool updated to download RAM_BSL.00.08.08.39.txt file
    • A new version of Java HidDemo tool created that integrates TI’s AES128 Encryption and Decryption APIs.
  • USB_API changes
    • USB_init() has a routine to auto detect the XT2 frequency. This routine uses Timer A to compare the frequency of SMCLK=XT2 and ACLK=REFO. The timer A will only be used during the initialization of the USB stack. Therefore, it is recommended to initialize the USB stack before initializing the Timer A in an application. If this is not possible, or to disable the XT2 frequency auto detect feature, please see the Programmers_Guide_MSP430_USB_API.pdf for more information.

リリース情報

The MSP430 USB Developers Package provides APIs that make it easy to implement a simple USB data connection between a MSP430 and an USB host.