Start your general purpose development using target board for MSP430F551x and MSP430F552x MCUs
Select a platform
MSP-TS430PN80USB — MSP-TS430PN80USB - MSP430F5x MCU の 80 ピン・ターゲット開発ボード
MSP430 MCU does not come with this kit. To sample the compatible devices, please search your part number on TI.com, or select the related MCU after adding this tool to the TI Store cart.
MSP-TS430PN80USB — MSP-TS430PN80USB - MSP430F5x MCU の 80 ピン・ターゲット開発ボード
MSP-FET — MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
デバッグ・プローブ
MSP-FET — MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
デバッグ・プローブ
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter Microcontrollers -
parametric-filter Wi-Fi 製品 -
parametric-filter シグナル コンディショナ -
parametric-filter マイクロプロセッサ / DSP -
parametric-filter ミリ波レーダー センサ -
parametric-filter 低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter Microcontrollers -
parametric-filter Wi-Fi 製品 -
parametric-filter シグナル コンディショナ -
parametric-filter マイクロプロセッサ / DSP -
parametric-filter ミリ波レーダー センサ -
parametric-filter 低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
資料
リリース情報
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
最新情報
- CCStudio™ IDE Out-of-Box AI integration enables agentic development
- Intuitive getting started AI Assistant makes configuration a breeze for Claude Code
- MCP servers for SysConfig, projec, and debug operations
- Graph improvements for FFT, complex and logarithmic types, interleaved/non-interleaved data types
- Improved build times for large projects
- Scripting console support for mjs fies, command history, CCS variables, disassembly/function/source APIs
- Register view features for sorting, export, and float displays
- Many other smaller improvements to scripting,
MSP430USBDEVPACK — MSP430 USB 開発パッケージ
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Low-power MCUs
センシング マイコン
ハードウェア開発
開発キット
MSP430USBDEVPACK — MSP430 USB 開発パッケージ
USB Stack and Examples
Windows Descriptor Tool Installer
Mac OSX Descriptor Tool Installer
Linux Descriptor Tool Installer
Firmware Upgrade Example (Windows-only Commercial licensed)
Python based Firmware Upgrade Example (Open Source Licensed)
Java HID Demo (Open Source Licensed)
製品
Low-power MCUs
センシング マイコン
ハードウェア開発
開発キット
最新情報
- USB stack code and examples
- Function HidToBufferFromHost() updated to get Y buffer byte count from pEP2 instead of pEP1.
- Implementation of auto detection of XT2 crystal frequencies for 4MHz, 8MHz, 12MHz, 16MHz and 24MHz.
- Integration of TI’s AES128 Encryption and Decryption APIs in examples, H10_ReceiveData_EncryptDecrypt and H11_LedOnOff_EncryptDecrypt, added
- Descriptor Tool
- Removed setting for selection of XT2 crystal frequency.
- Custom interfaces are stored in the order they are created in xml file.
- Java HidDemo tool and Python Firmware Upgrader tools
- Python Firmware Upgrader tool updated to download RAM_BSL.00.08.08.39.txt file
- A new version of Java HidDemo tool created that integrates TI’s AES128 Encryption and Decryption APIs.
- USB_API changes
- USB_init() has a routine to auto detect the XT2 frequency. This routine uses Timer A to compare the frequency of SMCLK=XT2 and ACLK=REFO. The timer A will only be used during the initialization of the USB stack. Therefore, it is recommended to initialize the USB stack before initializing the Timer A in an application. If this is not possible, or to disable the XT2 frequency auto detect feature, please see the Programmers_Guide_MSP430_USB_API.pdf for more information.