バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

SIMPLELINK-CONNECT

SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.3.6
リリース日: 2024/07/31
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1354P10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 multiband wireless MCU with EdgeAI support, 1MB + 296KB, +20dBm
Wi-Fi 製品
CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC CC3351MOD SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2340R5 512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2651P3 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M4F シングルプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2652R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2652R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル・バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2651P3 CC2651P3 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2652R7 CC2652R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC2340R5 CC2340R5 SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy (BLE) マイコン向け LaunchPad™ 開発キット M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール
開発キット
LP-EM-CC1354P10 CC1354P10 SimpleLink™ Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

リリース情報

The SimpleLink Connect Mobile app is an example Bluetooth® Low Energy application for mobile devices that works with:

The app provides a baseline for users to quickly build their own mobile apps, using iOS or Android. Source code is provided enabling easy customization.

Features:

  • iOS compatible Bluetooth® Low Energy phone app and source code
  • Android™ compatibly Bluetooth® Low Energy phone app and source code

最新情報

  • Dedicated screens for CGM profile, Glucose profile, and Wi-Fi Provisioning over BLE.
  • Option to filter the scan list by service UUID and by BD address.
  • Revised navigation flow to directly access the service-specific screen, with an option to switch back to the characteristic view.
  • Ability to configure a generic URL as the firmware repository, not limited to GitHub.
  • Updated settings view with configuration options separated into different screens.