バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

STM8S-TO-MSPS-MIGRATION-TOOL

Simplify migrating your application code from STM8S003 to MSPS003

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.0.0.6
リリース日: 2024/03/04

STM8S003 to MSPS003 migration tool for Windows

SHA-256 チェックサム

STM8S003 to MSPS003 migration tool for Linux

SHA-256 チェックサム

STM8S003 to MSPS003 migration tool for macOS

SHA-256 チェックサム
製品
汎用マイコン
MSPM0C1103 8KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0C1104 16KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

資料

リリース情報

The STM8S003 to MSPS003 migration tool provides a collection of software, tools, and documentation to simplify the process of migrating applications from the STM8S003 device family to the pin compatible MSPS003 (MSPM0C110x) devices.

The STM8S003 to MSPS003 migration tool includes an STM8S003 API compatible driver library with a set of fully functional APIs that can be used to configure, control, and manipulate the hardware peripherals of the MSPM0 platform. This library is API compatible with the STM8S standard peripheral library.

  • Support for the ARM®Cortex®-M0+ core and the MSPS003Fx devices
  • Supported peripherals: ADC1, AWU, BEEP, CLK, EXTI, FLASH, GPIO, I2C, WWDG, UART1, RST, SPI, TIM1, TIM2, and TIM4
  • Example projects: Ready-to-use project templates for Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) and IAR Embedded Workbench
  • Demo: GPIO toggle example that showcases the simplified code migration process
  • Comprehensive documentation including software API guides and QuickStart guides

最新情報

  • Initial release supporting MSPS003Fx/MSPSM0C110x
  • STM8S API compatible driver library, example project templates, demos, and supporting documentation all in a single software package