MSPM0C1103

アクティブ

8KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

製品詳細

CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 24 Flash memory (kByte) 8 RAM (kByte) 1 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, DMA, General purpose, LIN UART 1 Number of ADC channels 3, 8, 9, 10 SPI 1 Hardware accelerators 0 Edge AI enabled No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Operating system Not Applicable Nonvolatile memory (kByte) 8 Number of GPIOs 6, 14, 18 Number of I2Cs 1 Security Secure debug
CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 24 Flash memory (kByte) 8 RAM (kByte) 1 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, DMA, General purpose, LIN UART 1 Number of ADC channels 3, 8, 9, 10 SPI 1 Hardware accelerators 0 Edge AI enabled No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Operating system Not Applicable Nonvolatile memory (kByte) 8 Number of GPIOs 6, 14, 18 Number of I2Cs 1 Security Secure debug
DSBGA (YCJ) 8 1.3776 mm² 1.6 x 0.861 SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² 5.1 x 4.9 WQFN (RUK) 20 9 mm² 3 x 3 WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • コア
    • Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU、最大周波数 24MHz
  • 動作特性
    • 拡張動作温度範囲:-40℃ ~ 125℃
    • 広い電源電圧範囲:1.62V~3.6V
  • メモリ
    • 最大 16KB のフラッシュ
    • 1KB の SRAM
  • 高性能アナログ ペリフェラル
    • 1 つの A/D コンバータ (ADC)、合計最大 10 本の外部チャネルを装備、VDD を電圧リファレンスとして使用して 1.7MSPS (10 ビット) または 1.5MSPS (12 ビット)
    • 1.4V または 2.5V の構成可能な内部共有電圧リファレンス (VREF)
    • 温度センサ内蔵
    • 統合型電源監視
  • 最適化された低消費電力モード
    • RUN:87µA/MHz
    • STOP:4MHz で 609µA、32kHz で 311µA
    • STANDBY:5µA (SRAM 保持)
    • SHUTDOWN:200nA
  • インテリジェント デジタル ペリフェラル
    • ADC 専用の 1 チャネル DMA コントローラ
    • 最大 14 の PWM チャネルをサポートする 3 つのタイマ
      • 1 つの 16 ビット高度タイマ、最大 8 個の PWM チャネルのデッドバンドをサポート
      • 1 つの 16 ビット汎用タイマ、4 つのキャプチャ / コンパレータを搭載
      • 1 つの 16 ビット汎用タイマ、2 つのキャプチャ / コンパレータを搭載
    • ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ
    • 外部ビープ音を駆動するための 1kHz、2kHz、4kHz、または 8kHz の方形波を生成する BEEPER
  • 拡張通信インターフェイス
    • 1 つの UART インターフェイス:LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスターをサポート、STANDBY モードで低消費電力動作
    • 1 つの I2C インターフェイス。FM+ (1Mbps)、SMBus、PMBus、STOP モードからのウェークアップをサポート
    • 最大 12Mbps をサポートする 1 つの SPI
  • クロック システム
    • -2% ~ +1.2% の精度 (SYSOSC) の 24MHz 発振器を内蔵
    • 32kHz の低周波数発振器 (LFOSC) を内蔵
  • データの整合性
    • 巡回冗長検査 (CRC-16)
  • 柔軟な I/O 機能
    • 最大 18 の GPIO
    • 2 つの 5V 許容オープン ドレイン IO
  • 開発サポート
    • 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
  • パッケージ オプション
    • 20 ピン TSSOP (PW)
    • 20 ピン VSSOP (DGS)
    • 20 ピン WQFN (RUK)
    • 16 ピン SOT (DYY)
    • 8 ピン SOT (DDF)
    • 8 ピン WSON (DSG)
    • 8 ピン DSBGA (YCJ)
  • ファミリ製品 (「デバイスの比較」も参照)
    • MSPS003F4:16KB のフラッシュ、1KB の RAM
    • MSPS003F3:8KB のフラッシュ、1KB の RAM
    • MSPM0C1104:16KB のフラッシュ、1KB の RAM
    • MSPM0C1103:8KB のフラッシュ、1KB の RAM
  • 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
    • LP-MSPM0C1104 LaunchPad™ 開発キット
    • MSP ソフトウェア開発キット (SDK)
  • コア
    • Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU、最大周波数 24MHz
  • 動作特性
    • 拡張動作温度範囲:-40℃ ~ 125℃
    • 広い電源電圧範囲:1.62V~3.6V
  • メモリ
    • 最大 16KB のフラッシュ
    • 1KB の SRAM
  • 高性能アナログ ペリフェラル
    • 1 つの A/D コンバータ (ADC)、合計最大 10 本の外部チャネルを装備、VDD を電圧リファレンスとして使用して 1.7MSPS (10 ビット) または 1.5MSPS (12 ビット)
    • 1.4V または 2.5V の構成可能な内部共有電圧リファレンス (VREF)
    • 温度センサ内蔵
    • 統合型電源監視
  • 最適化された低消費電力モード
    • RUN:87µA/MHz
    • STOP:4MHz で 609µA、32kHz で 311µA
    • STANDBY:5µA (SRAM 保持)
    • SHUTDOWN:200nA
  • インテリジェント デジタル ペリフェラル
    • ADC 専用の 1 チャネル DMA コントローラ
    • 最大 14 の PWM チャネルをサポートする 3 つのタイマ
      • 1 つの 16 ビット高度タイマ、最大 8 個の PWM チャネルのデッドバンドをサポート
      • 1 つの 16 ビット汎用タイマ、4 つのキャプチャ / コンパレータを搭載
      • 1 つの 16 ビット汎用タイマ、2 つのキャプチャ / コンパレータを搭載
    • ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ
    • 外部ビープ音を駆動するための 1kHz、2kHz、4kHz、または 8kHz の方形波を生成する BEEPER
  • 拡張通信インターフェイス
    • 1 つの UART インターフェイス:LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスターをサポート、STANDBY モードで低消費電力動作
    • 1 つの I2C インターフェイス。FM+ (1Mbps)、SMBus、PMBus、STOP モードからのウェークアップをサポート
    • 最大 12Mbps をサポートする 1 つの SPI
  • クロック システム
    • -2% ~ +1.2% の精度 (SYSOSC) の 24MHz 発振器を内蔵
    • 32kHz の低周波数発振器 (LFOSC) を内蔵
  • データの整合性
    • 巡回冗長検査 (CRC-16)
  • 柔軟な I/O 機能
    • 最大 18 の GPIO
    • 2 つの 5V 許容オープン ドレイン IO
  • 開発サポート
    • 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
  • パッケージ オプション
    • 20 ピン TSSOP (PW)
    • 20 ピン VSSOP (DGS)
    • 20 ピン WQFN (RUK)
    • 16 ピン SOT (DYY)
    • 8 ピン SOT (DDF)
    • 8 ピン WSON (DSG)
    • 8 ピン DSBGA (YCJ)
  • ファミリ製品 (「デバイスの比較」も参照)
    • MSPS003F4:16KB のフラッシュ、1KB の RAM
    • MSPS003F3:8KB のフラッシュ、1KB の RAM
    • MSPM0C1104:16KB のフラッシュ、1KB の RAM
    • MSPM0C1103:8KB のフラッシュ、1KB の RAM
  • 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
    • LP-MSPM0C1104 LaunchPad™ 開発キット
    • MSP ソフトウェア開発キット (SDK)

MSPM0C110x マイクロコントローラ (MCU) は、最大 24MHz の周波数で動作する拡張 Arm Cortex-M0+ コア プラットフォームに基づく MSP 高集積超低消費電力 32 ビット MCU ファミリの一部です。コスト最適化されたこれらの MCU は高性能アナログ ペリフェラルを統合しており、-40℃~125℃の拡張温度範囲をサポートしており、1.62V~3.6V の電源電圧で動作します。

MSPM0C110x デバイスは最大 16KB の組込みフラッシュ プログラム メモリと 1KB の SRAM を内蔵しています。これらの MCU は -2% ~ +1.2% の精度の高速オンチップ発振器を内蔵しているため、外部水晶振動子は不要です。追加機能には、1 チャネル DMA、CRC-16 アクセラレータ、各種の高性能アナログ ペリフェラル (電圧リファレンスとして VDD を含む 12 ビット 1.5Msps ADC、1 つのオンチップ温度センサなど) が含まれます。これらのデバイスは、1 つの 16 ビット高度タイマ、2 つの 16 ビット汎用タイマ、1 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、各種通信ペリフェラル (1 つの UART、1 つの SPI、1 つの I2C など) などのインテリジェントなデジタル ペリフェラルも備えています。これらの通信ペリフェラルは LIN、IrDA、DALI、マンチェスター、スマート カード、SMBus、PMBus プロトコルをサポートしています。

テキサス・インスツルメンツの MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル集積度のデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。そのアーキテクチャと豊富な低消費電力モードは、携帯型測定アプリケーションで長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化されています。

MSPM0C110x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計をすぐに開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad™ キットとターゲット ソケット ボード用の設計ファイルが含まれています。また、 テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。

モジュールの詳細については、『MSPM0 C シリーズ 24MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。

MSPM0C110x マイクロコントローラ (MCU) は、最大 24MHz の周波数で動作する拡張 Arm Cortex-M0+ コア プラットフォームに基づく MSP 高集積超低消費電力 32 ビット MCU ファミリの一部です。コスト最適化されたこれらの MCU は高性能アナログ ペリフェラルを統合しており、-40℃~125℃の拡張温度範囲をサポートしており、1.62V~3.6V の電源電圧で動作します。

MSPM0C110x デバイスは最大 16KB の組込みフラッシュ プログラム メモリと 1KB の SRAM を内蔵しています。これらの MCU は -2% ~ +1.2% の精度の高速オンチップ発振器を内蔵しているため、外部水晶振動子は不要です。追加機能には、1 チャネル DMA、CRC-16 アクセラレータ、各種の高性能アナログ ペリフェラル (電圧リファレンスとして VDD を含む 12 ビット 1.5Msps ADC、1 つのオンチップ温度センサなど) が含まれます。これらのデバイスは、1 つの 16 ビット高度タイマ、2 つの 16 ビット汎用タイマ、1 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、各種通信ペリフェラル (1 つの UART、1 つの SPI、1 つの I2C など) などのインテリジェントなデジタル ペリフェラルも備えています。これらの通信ペリフェラルは LIN、IrDA、DALI、マンチェスター、スマート カード、SMBus、PMBus プロトコルをサポートしています。

テキサス・インスツルメンツの MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル集積度のデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。そのアーキテクチャと豊富な低消費電力モードは、携帯型測定アプリケーションで長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化されています。

MSPM0C110x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計をすぐに開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad™ キットとターゲット ソケット ボード用の設計ファイルが含まれています。また、 テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。

モジュールの詳細については、『MSPM0 C シリーズ 24MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
25 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSPM0C110x、MSPS003 ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2026年 1月 21日
* エラッタ MSPM0C1103、MSPM0C1104、MSPM0C1103-Q1、 MSPM0C1104-Q1、MSPS003F3、MSPS003F4 マイコン (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 11月 24日
* ユーザー・ガイド MSPM0 C-Series Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. C) 2025年 7月 28日
アプリケーション・ノート 低コストの AC ゼロ交差検出設計 PDF | HTML 2026年 4月 6日
アプリケーション・ノート 8 ピンの MSPM0 MCU を活用したノート PC 向けウォッチドッグ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 2月 3日
アプリケーション・ノート EMC Improvement Guide for MSPM0 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 12月 2日
アプリケーション・ノート MSPM0 ADC のノイズ解析と応用 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 24日
製品概要 MSPM0 MCU:豊富なオプションと無限の可能性 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 17日
アプリケーション概要 TI の最小 M0+ MCU パッケージが設計にさらなる可能性をもたら します (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 16日
ユーザー・ガイド MSPM0 MCUs Development Guide (Rev. G) PDF | HTML 2025年 8月 27日
サブシステム設計 Emulate EEPROM with FLASH (Type A) (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 13日
サブシステム設計 Emulate EEPROM With FLASH (Type B) (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 6日
サブシステム設計 MSPM0 MCU as Watchdog (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 4日
アプリケーション・ノート STM8 から MSPM0 への移行ガイド (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 7月 21日
アプリケーション・ノート MSP430™ MCU から MSPM0 MCU への移行ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
アプリケーション・ノート MSPM0 向け EMC 改善ガイド PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート LIN Basics and Implementation on MSPM0 PDF | HTML 2025年 2月 21日
アプリケーション・ノート Laser Speckle Reduction Solution in Projector based on MSPM0 MCU PDF | HTML 2025年 2月 20日
ユーザー・ガイド Migration Guide From NXP to MSPM0 PDF | HTML 2025年 2月 3日
アプリケーション・ノート Closed Loop Constant Power Drive to Simplify Heater Element Control and Extend Battery Life PDF | HTML 2025年 1月 29日
アプリケーション・ノート MSPM0G3507 Low Power Test and Guidance PDF | HTML 2024年 10月 18日
アプリケーション・ノート Understanding the MSPM0 Debug Subsystem PDF | HTML 2024年 9月 23日
アプリケーション・ノート Realization of Password-Protected Debug Based on Software PDF | HTML 2024年 3月 6日
製品概要 MSPM0C: A New Standard 32-Bit MCU for 8-Bit and 16-Bit MCU Applications PDF | HTML 2024年 2月 27日
アプリケーション・ノート Operating Time of MSPM0 Powered by a Capacitor PDF | HTML 2023年 10月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP-MSPM0C1104 — MSPM0C1104 24MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット

LP-MSPM0C1104 LaunchPad™ 開発キットは、MSPM0C1104 をベースとする、使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミングとデバッグを行うためのオンボード デバッグ プローブなど、MSPM0C1104 M0+ マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を、より小型のフォーム ファクタに搭載しています。このボードは 2 個のボタンと 1 個の LED を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-ARM — Arm® ベースのマイコンおよびプロセッサ用Lauterbach TRACE32® デバッグおよびトレースシステム

LauterbachのTRACE32® ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、あらゆる種類の Arm® ベースのマイコンとプロセッサの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステムと SoC 向けの世界的に有名なデバッグ/トレースソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。Lauterbach (...)

購入先:Lauterbach GmbH
デバッグ・プローブ

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

購入先:TASKING Germany GmbH
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ソフトウェア開発キット (SDK)

MSPM0-SDK MSPM0 Software Development Kit (SDK)

The MSPM0 SDK provides the ultimate collection of software, tools and documentation to accelerate the development of applications for the MSPM0 MCU platform under a single software package.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

STM8S-TO-MSPS-MIGRATION-TOOL Simplify migrating your application code from STM8S003 to MSPS003

The STM8S003 to MSPS003 migration tool provides a collection of software, tools, and documentation to simplify the process of migrating applications from the STM8S003 device family to the pin compatible MSPS003 (MSPM0C110x) devices.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LP-MSPM0C1104-OOBE Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0C1104

Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0C1104
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

はじめに

CCSTUDIO-STARTHUB Example application browser

Explore a vast library of example projects, categorized by application type, with support for multiple development environments
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

MSP-ZERO-CODE-STUDIO Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers

MSP Zero Code Studio is a visual design environment that simplifies firmware development, making it possible to configure, develop, and run microcontroller applications in minutes with zero coding and no IDE required. Available as a standalone download or on the cloud.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オペレーティング・システム (OS)

GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)
購入先:Green Hills Software
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
リファレンス・デザイン

TIDA-010268 — ローサイド MOSFET 制御機能搭載、5S ~ 7S (5 ~ 7 個の直列) のバッテリ パック モニタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、セル電圧精度が高い、5S ~ 7S (5 ~ 7 個の直列) のリチウムイオンまたはリン酸鉄リチウム (LiFePO4) のバッテリ パック設計を提示します。この設計では、各セルの電圧、パックの電流、セル、MOSFET (金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ) の温度を高精度で監視し、リチウムイオンと LiFePO4 のバッテリ パックを、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電時と放電時の過電流、放電時短絡の状態から保護します。この製品は、ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャを採用し、オンとオフの強力な駆動能力を確保しています。このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YCJ) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian
WQFN (RUK) 20 Ultra Librarian
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian