バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
UCC38050-CALC
UCC38050 MathCad tool
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.00.00.0C
リリース日: 2024/09/17
Mathcad design tool
SHA-256 チェックサム
製品
AC/DC コントローラ
UCC28050
—
15.6V/9.7V UVLO 搭載、IEC61000-3-2 準拠、–40℃ ~ 105°C、臨界モード PFC コントローラ
UCC28051
—
12.5V/9.7V UVLO 搭載、IEC61000-3-2 準拠、-40℃ ~ 105℃、臨界モード PFC コントローラ
UCC38050
—
15.6V/9.7V UVLO 搭載、IEC61000-3-2 準拠、-40℃ ~ 85℃、遷移モード PFC コントローラ
UCC38051
—
12.5V/9.7V UVLO 搭載、IEC61000-3-2 準拠、0℃ ~ 70℃、臨界モード PFC コントローラ
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc018 or www.ti.com/lit/xx/slvc018b/slvc018b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC018. Please update any bookmarks accordingly.