ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28051

アクティブ

12.5V/9.7V UVLO 搭載、IEC61000-3-2 準拠、-40℃ ~ 105℃、臨界モード PFC コントローラ

製品詳細

Topology Boost, PFC controller Control mode TM Features Enable, Overvoltage protection, Peak current mode, Single-phase, Supports Flyback, Transition Control Mode Duty cycle (max) (%) 99
Topology Boost, PFC controller Control mode TM Features Enable, Overvoltage protection, Peak current mode, Single-phase, Supports Flyback, Transition Control Mode Duty cycle (max) (%) 99
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 臨界モードの力率改善コントローラ
  • 改善したマルチプライヤ機能のより広入力/負荷変動 に対応が可能
  • スルーレート・コンパレータによる過渡応答の改善
  • ゼロ・パワー検出により軽負荷状態時OVPを防止
  • 精密内部基準電圧による精密出力レギュレーション
  • 過電圧保護(OVP)、オープン・フィードバック保護、 イネーブル回路
  • ±750mAのピーク・ゲート駆動電流
  • 低起動電流及び低動作電流
  • 2種類のUVLO電圧
  • 鉛フリー・パッケージ
  • 業界標準のピン互換
  • APPLICATIONS
    • デスクトップ、モニタ、照明機器、OA機器、TV、 セットトップ・ボックス(STB)用スイッチモード電源
    • ACアダプタ電源 標準電源
    • 電子安定器
    •  

  • 臨界モードの力率改善コントローラ
  • 改善したマルチプライヤ機能のより広入力/負荷変動 に対応が可能
  • スルーレート・コンパレータによる過渡応答の改善
  • ゼロ・パワー検出により軽負荷状態時OVPを防止
  • 精密内部基準電圧による精密出力レギュレーション
  • 過電圧保護(OVP)、オープン・フィードバック保護、 イネーブル回路
  • ±750mAのピーク・ゲート駆動電流
  • 低起動電流及び低動作電流
  • 2種類のUVLO電圧
  • 鉛フリー・パッケージ
  • 業界標準のピン互換
  • APPLICATIONS
    • デスクトップ、モニタ、照明機器、OA機器、TV、 セットトップ・ボックス(STB)用スイッチモード電源
    • ACアダプタ電源 標準電源
    • 電子安定器
    •  

UCC38050及びUCC38051は、IEC61000-3-2高調波対策の規格 およびJIS C61000-3-2電磁両立性第3-2部に準拠することが必要 とされる低電力から中電力程度の電源システム向けのPFCコン トローラです。これらのデバイスは臨界モードで動作する昇圧 プリレギュレータの制御用に設計されます。特長としては、電 圧帰還信号の誤差制御用のトランスコンダクタンス電圧アンプ、 入力電圧に比例した電流制御を生成するための広いダイナミッ クレンジを持つ掛け算器(マルチプライヤ)、電流検出(PWM) コンパレータ、PWMロジック、外部FETを駆動するためのトー テムポール型ドライバ、軽負荷状態時過電圧状態を防止するゼ ロ・パワー検出用回路があります。

臨界動作では、PWM回路はインダクタのゼロ電流検出器 (ZCDピン)により制御されるターンオン信号と、電流検出コン パレータにより管理されるターンオフ信号により発振動作を管 理します。さらに、このコントローラは、ピーク電流制限、再 起動タイマ、過電圧保護(OVP)、イネーブルなどの機能を備 えています。

UCC38050及びUCC38051は、同等機能を備えている他の業 界コントローラとピン互換であると同時に、多くの機能強化 とより厳しい仕様を実現しているために、電圧変動や負荷変 動に対しても高い安定性を維持できシステムのトータルコス トを低減できます。特に軽負荷時のシステムの特性は、軽負 荷状態時に他製品のように出力電圧が上昇して過電圧状態に なることなしにコントローラ出力をシャットダウンさせるゼ ロ・パワー検出を内蔵して、軽負荷時のシステム特性が大幅に 改善されます。また、このデバイスには電圧誤差増幅器の大 信号の過渡特性を改善する画期的なスルーレート改善回路を もっているという特長があります。このデバイスの起動電流 と動作電流はBICMOSプロセスを利用することで非常に低い ため低消費電力化と起動抵抗損出が大幅に改善できます。高 精度の内蔵基準電圧回路により正常状態及び過電圧状態でも 精密な出力電圧レギュレーションがもたらされ、その結果シス テムの信頼性が向上します。イネーブル・コンパレータにより、 フィードバック検出パスが断線している場合、または入力電圧 が規定値よりも低い場合にコントローラは不安定動作を防止す るための、低電圧保護回路により、安全な状態の保証がされま す。

UCC38050とUCC38051には特性上の重要な違いが2つありま す。UCC38050のUVLOターンオン・スレッシュホールドが 15.8Vであるのに対し、UCC38051では12.5Vです。第二に、UCC38050のgMアンプのソース電流は標準で1.3mAであるのに 対し、UCC38051では300µAです。UCC38050は起動スレッシュ ホールド電圧が高いため、小さなVCC容量で高速で容易に起動 ができるのに対し、UCC38051は起動スレッシュホールド電圧 が低いため、後段のメイン・コンバータよりPFCデバイス電源 を供給する構成にすることにも適しています。

また、UCC38050のg,Mアンプは全1.3mA(標準)のソース電流 を供給するため、出力が起動時または過渡状態時のどちらかの 状態の場合でも、高速起動及び過渡応答の改善が達成できます。 UCC38051ではこのソース電流が300µA(標準)と小さくなって おり誤差電圧が徐々に増加するため、起動時のライン電流の増 加が回避されますが、それでもなお過渡応答は良好です。 UCC38051はACアダプタなどの複合的なアプリケーションに適 しています。一方、UCC38050は、小型VCCコンデンサや過渡応 答の改善などの利点が実現できる電子安定器などのアプリケー ションに適しています。

動作温度範囲は工業用温度範囲の-40°C~105°C(UCC2805x)、 または商用温度範囲の0°C~70°C(UCC3805x)です。パッケー

UCC38050及びUCC38051は、IEC61000-3-2高調波対策の規格 およびJIS C61000-3-2電磁両立性第3-2部に準拠することが必要 とされる低電力から中電力程度の電源システム向けのPFCコン トローラです。これらのデバイスは臨界モードで動作する昇圧 プリレギュレータの制御用に設計されます。特長としては、電 圧帰還信号の誤差制御用のトランスコンダクタンス電圧アンプ、 入力電圧に比例した電流制御を生成するための広いダイナミッ クレンジを持つ掛け算器(マルチプライヤ)、電流検出(PWM) コンパレータ、PWMロジック、外部FETを駆動するためのトー テムポール型ドライバ、軽負荷状態時過電圧状態を防止するゼ ロ・パワー検出用回路があります。

臨界動作では、PWM回路はインダクタのゼロ電流検出器 (ZCDピン)により制御されるターンオン信号と、電流検出コン パレータにより管理されるターンオフ信号により発振動作を管 理します。さらに、このコントローラは、ピーク電流制限、再 起動タイマ、過電圧保護(OVP)、イネーブルなどの機能を備 えています。

UCC38050及びUCC38051は、同等機能を備えている他の業 界コントローラとピン互換であると同時に、多くの機能強化 とより厳しい仕様を実現しているために、電圧変動や負荷変 動に対しても高い安定性を維持できシステムのトータルコス トを低減できます。特に軽負荷時のシステムの特性は、軽負 荷状態時に他製品のように出力電圧が上昇して過電圧状態に なることなしにコントローラ出力をシャットダウンさせるゼ ロ・パワー検出を内蔵して、軽負荷時のシステム特性が大幅に 改善されます。また、このデバイスには電圧誤差増幅器の大 信号の過渡特性を改善する画期的なスルーレート改善回路を もっているという特長があります。このデバイスの起動電流 と動作電流はBICMOSプロセスを利用することで非常に低い ため低消費電力化と起動抵抗損出が大幅に改善できます。高 精度の内蔵基準電圧回路により正常状態及び過電圧状態でも 精密な出力電圧レギュレーションがもたらされ、その結果シス テムの信頼性が向上します。イネーブル・コンパレータにより、 フィードバック検出パスが断線している場合、または入力電圧 が規定値よりも低い場合にコントローラは不安定動作を防止す るための、低電圧保護回路により、安全な状態の保証がされま す。

UCC38050とUCC38051には特性上の重要な違いが2つありま す。UCC38050のUVLOターンオン・スレッシュホールドが 15.8Vであるのに対し、UCC38051では12.5Vです。第二に、UCC38050のgMアンプのソース電流は標準で1.3mAであるのに 対し、UCC38051では300µAです。UCC38050は起動スレッシュ ホールド電圧が高いため、小さなVCC容量で高速で容易に起動 ができるのに対し、UCC38051は起動スレッシュホールド電圧 が低いため、後段のメイン・コンバータよりPFCデバイス電源 を供給する構成にすることにも適しています。

また、UCC38050のg,Mアンプは全1.3mA(標準)のソース電流 を供給するため、出力が起動時または過渡状態時のどちらかの 状態の場合でも、高速起動及び過渡応答の改善が達成できます。 UCC38051ではこのソース電流が300µA(標準)と小さくなって おり誤差電圧が徐々に増加するため、起動時のライン電流の増 加が回避されますが、それでもなお過渡応答は良好です。 UCC38051はACアダプタなどの複合的なアプリケーションに適 しています。一方、UCC38050は、小型VCCコンデンサや過渡応 答の改善などの利点が実現できる電子安定器などのアプリケー ションに適しています。

動作温度範囲は工業用温度範囲の-40°C~105°C(UCC2805x)、 または商用温度範囲の0°C~70°C(UCC3805x)です。パッケー

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC28056 アクティブ 6 ピンの高性能 CRM/DCM PFC コントローラ Ultra-low no-load input power, higher efficiency across wide range of load including light load, lower BOM, lower startup current, wider VCC range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 臨界モードPFCコントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2006年 11月 6日
技術記事 Is PFC possible without input voltage sensing? PDF | HTML 2016年 9月 14日
Analog Design Journal Analog Applications Journal 4Q 2014 2014年 10月 24日
Analog Design Journal Design a transition-mode, bridgeless PFC with a standard PFC controller 2014年 10月 24日
アプリケーション・ノート High-Efficiency AC-DC TV Power Solutions: An Intelligent LED Backlight Scheme 2011年 7月 15日
ユーザー・ガイド UCC28600 120-W Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2006年 10月 19日
ユーザー・ガイド PR320 UCC28050 100-W PFC Ballast Pre-Regulator 2004年 8月 16日
アプリケーション・ノート UCC38050 100W Critical Conduction (PFC) Reference Design (Rev. A) 2004年 5月 3日
ユーザー・ガイド 100-W Universal Line Input PFC Boost Converter (Rev. A) 2004年 2月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28051EVM — UCC28051 評価基板

UCC28051 評価基板は、力率補正 (PFC) を搭載した 100W オフライン AC/DC 電圧コンバータです。 このパワーモジュールは、オフラインの力率補正付きプリレギュレータで UCC28051 を構成する方法を示す目的で設計されました。 このモジュールでは、85V ~ 265V のユニバーサル入力範囲全体で動作し、400V の DC 安定化出力を供給する設計を採用しています。
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

UCC38050-CALC UCC38050 MathCad tool

Mathcad-based Design Tool for UCC38050
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP9640 — 遷移モード・ブリッジレス PFC および LLC-SRC を使用する、310W 電源ユニット - リファレンス・デザイン

モーター・ドライバ・アプリケーション用の PMP9640 デザインが重視しているのは、高効率、高い力率、高信頼性の電源です。 低コストのアナログ遷移モード(Transition Mode、TM)PFC コントローラである UCC28051 は、ブリッジレス PFC で、PMP9640 の最初の変換段として使用されています。  UCC25600 を使用した LLC 直列共振コンバータ(SRC)は、PMP9640 の 2 段目として使用されています。  また、UCC28710 を使用したハイサイド降圧コンバータも、バイアス電源として採用されています。  (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00701 — 高精度の電流/ 電力制限機能搭載、100W、24V、高効率、高 PF (力率) の産業用電源

TIDA-00701 は、プロセス制御、ファクトリ オートメーション、機械制御など、産業用システムと計測用システム向けに設計された 100W、24V の産業用 AC/DC 電源です。このリファレンスデザインは、UCC28051 PFC コントローラを使用して設計したフロントエンドの力率補正 (PFC) 回路と、UCC28740 1 次側レギュレーション (PSR) CC-CV (定電流/定電圧) フライバックコントローラを使用して実装した後段の疑似共振フライバックコンバータで構成されており、必要とされる各種保護機能を内蔵しています。ハードウェアは、伝導ノイズ、サージ、EFT (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30446 — ピーク効率99%、標準Si-MOSFETによる585W高電圧降圧リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、450V ~ 780V の範囲内にある DC 入力電源を非絶縁型の 390V に変換し、1.5A を供給します。実際の電力段は標準的なシリコン部品のみを使用しているため、これは、SiC-FET と SiC ダイオードを使用する降圧コンバータにの代替ソリューションです。600V 定格のデバイスを採用して上記のような入力範囲に対応するために、入力電源を分割し、2 つの同一降圧段がセンター ポイントを共有する構成を使用しています。単一の結合型インダクタ (1:1) は、センター ポイントを自動的に均衡させます。2 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20694 — 高効率 180W AC/DC 電源のリファレンス デザイン

PMP20694 は、85VAC ~ 300VAC 入力、36V/5A 出力を備えた高効率 AC/DC 電源リファレンス デザインです。UCC28051 には遷移モード PFC が適用され、高い力率を実現し、入力電圧を 450VDC まで昇圧します。  UCC25600 を使用した LLC 共振コンバータは、450V を 36V 出力に降圧するために使用されます。  このデザインではピーク効率が 92% を超えます。 
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP8920 — 高効率 2 ステージ、ユニバーサル入力電源装置、トランジション・モード PFC、LLC 共振コンバータ使用

テレコム・アプリケーション用の PMP8920 デザインが重視しているのは、低 EMI、高効率、高い力率、高信頼性の電源です。PMP8911 では、UCC28051、LLC 直列共振コンバータ(SRC)、および UCC25600 を使用した、遷移モード(Transition mode、TM)の力率補正(PFC)が採用されています。さらに、LLC 出力整流器段で、同期整流器(SR)IC である UCC24610 を採用しています。TM-PFC と LLC-SRC のスイッチでゼロ電圧スイッチング(ZVS)を実行しており、低 EMI が予期されます。100W の全負荷で、全体の効率は 91% (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9730 — ユニバーサル AC 入力、12V/3A シングル・ステージ PFC-フライバック、リファレンス・デザイン、同期整流器付

The PMP9730 reference design employs the UCC28051 power factor correction controller to implement a single stage PFC-Flyback AC/DC converter that generates an isolated 12V output at 3A from a universal AC input. The design features UCC28910 primary side regulation Flyback switcher for (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian