バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

UCC5713X-CALC

UCC5713x Schematic Review Template

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2026/01/29
製品
ローサイド ドライバ
UCC57132 正の OC (過電流) 保護機能と 12V UVLO 搭載、シングルチャネル、30V VDD、3A/3A、ローサイド ドライバ UCC57132-Q1 車載、正の OC (過電流) 保護機能と 12V UVLO 搭載、シングルチャネル、30V VDD、3A/3A、ローサイド ドライバ UCC57138 正の OC (過電流) 保護機能と 8V UVLO 搭載、シングルチャネル、30V VDD、3A/3A、ローサイド ドライバ UCC57138-Q1 車載、正の OC (過電流) 保護機能と 8V UVLO 搭載、シングルチャネル、30V VDD、3A/3A、ローサイド ドライバ

リリース情報

This resource is a new resource which serves to give component recommendations for the UCC5713X family of devices.