UCC57138-Q1
Automotive single-channel 30V VDD, 3A/3A low-side driver with positive OC protection and 8V UVLO
UCC57138-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified
- Device Temperature Grade 1
- Typical 3A sink 3A source output currents
- 500mV over-current protection (OCP) threshold
- Single pin for fault output and enable
- Programmable fault clear time and over current detection response time
- Absolute maximum VDD voltage: 30V
- Tight UVLO threshold for bias flexibility
- Typical 26ns propagation delay
- Self-protect driver with thermal shutdown function at 180°C
- Available in 5mm x 4mm SOIC-8 package
- Operating junction temperature range of –40°C to 150°C
The UCC5713x-Q1 is a single channel, high-performance, low-side gate driver capable of effectively driving MOSFET, IGBT and SiC power switches. The UCC5713x-Q1 has a typical peak drive strength of 3A.
The UCC5713x-Q1 provide the over current protection with the OCP pin. When the over current signal detected on the OCP pin, the internal circuit will pull down the EN/FLT pin to report fault and force the OUT to low stage. Externall pull up circuir on the EN/FLT is required during the normal operation of the driver. Pulling the EN/FLT low will disable the driver. The EN/FLT would also report the under voltage lock out (UVLO) fault on VDD and the over temperature fault. The UCC5713x-Q1 provide both 8V and 12V UVLO option for SiC and IGBT applications.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC5713x-Q1 High-Speed, Low-Side Gate Drivers With Overcurrent Protection for Automotive Applications データシート | PDF | HTML | 2025年 8月 15日 | ||
| アプリケーション・ノート | 非絶縁型ゲート ドライバを使用した SiC MOSFET の駆動 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| 製品概要 | UCC571xx: TI's First Protection Low-Side Protection Drivers With DESAT (UCC5710x), OCP (UCC5714x) (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 5月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。