TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

时钟缓冲器

使用我们的时钟缓冲器简化您的时钟树设计

parametric-filter查看所有产品
我们品类丰富的时钟缓冲器产品系列具有低附加抖动性能、低输出偏移和宽工作温度范围,适用于 LVCMOS、LVDS、LVPECL 和 HCSL 等业界通用的输出格式。这些缓冲器经过优化,可用于各种以性能为导向的成本敏感型应用。

按类别浏览

按缓冲器类型选择
按应用进行选择
PCIe 缓冲器

业内先进的附加抖动、PCIe 第 1 代到第 6 代以及符合 DB2000QL 标准的扇出缓冲器。

汽车级缓冲器    

符合 AEC-Q100 标准的汽车级低噪声缓冲器。

航天级缓冲器

种类繁多的耐辐射和抗辐射射频、SYSREF 和标准扇出缓冲器产品系列。

精选时钟缓冲器

LMK1D2104L
时钟缓冲器

具有 0.7V 输出共模选项的双组 4 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 4.28

LMK1D2106L
时钟缓冲器

具有 0.7V 输出共模选项的双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 6.34

LMK1D2102L
时钟缓冲器

低附加抖动 LVDS 缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 3.51

LMKDB1202
时钟缓冲器

适用于 PCIe 第 1 代至第 6 代的双输入、2 输出 LP-HCSL 时钟多路复用器

价格约为 (USD) 1ku | 1.21

LMKDB1102
时钟缓冲器

适用于 PCIe 第 1 代至第 6 代的 2 路输出 LP-HCSL 时钟缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 1.13

LMKDB1104
时钟缓冲器

适用于 PCIe 第 1 代至第 6 代的 4 路输出 LP-HCSL 时钟缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 1.24

为何选择时钟缓冲器解决方案?

checkmark

业内超低附加抖动

借助业界附加抖动超低(低至 3fs)、适用于符合 PCIe 第 6 代标准解决方案的时钟缓冲器产品系列降低系统本底噪声。

checkmark

一站式服务

我们一站式提供从单端扇出缓冲器到通用多路复用缓冲器的产品系列,满足您的所有时钟缓冲器需求。

checkmark

直接可替代的封装解决方案

借助现有时钟缓冲器的高性能引脚对引脚替代方案(采用业界通用封装)简化您的设计过程。

技术资源

白皮书
白皮书
时钟在数据中心中的重要性
详细了解 PCIe 时钟基础知识以及时钟架构、PCIe 测试标准和后处理工具。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
PCIe 应用的时钟
详细了解数据中心的时钟和影响系统级性能的不同标准,以及我们如何致力于提供完整的时钟解决方案来简化和满足所有数据中心要求。
document-pdfAcrobat PDF
用户指南
用户指南
RC19XXX、9QXL2001X 与 LMKDB1XXX、CDCDB2000 直 接替换指南.
详细了解用作 RC19xxx 和 9QXL2001X 直接替代产品的 LMKDB1xxx 缓冲器。
document-pdfAcrobat PDF