LMK1D210xL 是一款低噪声双通道时钟缓冲器,可将一个输入分配给最多
2 个 (LMK1D2102L)、4 个 (LMK1D2104L)、6 个 (LMK1D2106L) 或 8 个 (LMK1D2108L) LVDS 输出。输入可以为
LVDS、LVPECL、HCSL、CML 或 LVCMOS。
LMK1D210xL 专为驱动 50Ω
传输线路而设计。在单端模式下驱动输入时,对未使用的负输入引脚施加适当的偏置电压(请参阅图 8-8)。
LMK1D210xL
缓冲器可针对不同的工作电源提供两种输出共模工作电压(0.7V 和 1.2V)。该器件为直流耦合模式应用提供了设计灵活性。
AMP_SELA/AMP_SELB 控制引脚可用于选择不同的输出振幅
LVDS (350mV) 或升压 LVDS (500mV)。除振幅选择之外,还可以使用同一引脚禁用输出。
该器件还支持时钟和数字输入引脚的Fail-Safe Input
功能。该器件还整合了输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。
LMK1D210xL 是一款低噪声双通道时钟缓冲器,可将一个输入分配给最多
2 个 (LMK1D2102L)、4 个 (LMK1D2104L)、6 个 (LMK1D2106L) 或 8 个 (LMK1D2108L) LVDS 输出。输入可以为
LVDS、LVPECL、HCSL、CML 或 LVCMOS。
LMK1D210xL 专为驱动 50Ω
传输线路而设计。在单端模式下驱动输入时,对未使用的负输入引脚施加适当的偏置电压(请参阅图 8-8)。
LMK1D210xL
缓冲器可针对不同的工作电源提供两种输出共模工作电压(0.7V 和 1.2V)。该器件为直流耦合模式应用提供了设计灵活性。
AMP_SELA/AMP_SELB 控制引脚可用于选择不同的输出振幅
LVDS (350mV) 或升压 LVDS (500mV)。除振幅选择之外,还可以使用同一引脚禁用输出。
该器件还支持时钟和数字输入引脚的Fail-Safe Input
功能。该器件还整合了输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。