TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

时钟网络同步器

利用我们的网络同步器确保精确的计时同步和超低抖动

parametric-filter查看所有产品
我们基于 BAW 压控振荡器的网络同步器可在高速网络和先进无线基础设施中提供超低抖动,并超越 D 类同步标准。

按类别浏览

按功能选择

高速网络

对于数据中心,TI 基于 BAW 的网络同步器超越 D 类限制,并符合国际电信联盟电信标准化部门 G8262、G8273和 G8275 的要求。

无线基础设施

对于恶劣环境下的网络,TI 基于 BAW 的网络同步器可实现超低抖动、精确计时以及系统参考支持和优化的性能。

精选网络同步器

LMK5B12212
时钟网络同步器

具有集成 2.5GHz BAW VCO、超低抖动、12 路输出、一个 DPLL、二个 APLL 的网络同步器

价格约为 (USD) 1ku | 30.00

LMK5C22212AS1
时钟网络同步器

具有 BAW VCO 和 IEEE-1588/C 支持的三 DPLL、双 APLL、双路输入和 12 路输出网络同步器

价格约为 (USD) 1ku | 23.00

LMK5C22212A
时钟网络同步器

具有 BAW VCO 的三 DPLL、双 APLL、双路输入和 12 路输出网络同步器 

价格约为 (USD) 1ku | 20.00

了解我们的时钟网络同步器的精度

高性能网络同步器

我们的时钟产品系列包括时钟分配解决方案、高性能网络同步器和射频合成器等。

  • 通过向数据转换器、现场可编程门阵列和片上系统 (SoC) 提供相位同步时钟和 SYSREF 信号,支持 JESD204B 与 JESD204C 应用
  • IEEE 1588v2 精密时间协议 (PTP) 软件提供全时序支持,具有 1pps 的信号偏差 ±2ns,符合 ITU-T 规范的 D 类性能要求;并提供部分时序支持,在 PDV 超过 230µs 时小于 ±1µs
  • 符合 PTP 电信规范 G8275.1 和 G.8275.2
应用手册
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
本应用报告详细介绍了 LMK5C33216 是如何符合 ITU-T G.8262(同步以太网设备从站时钟的时序特性)标准的。
PDF | HTML
应用手册
LMK5XXXXXS1 网络同步器针对 PTP 规范 G.8275.1 和 G.8275.2 的合规性测试报告
本应用报告详细介绍了 PTP 配置文件 G.8275.1 和 G.8275.2 的网络同步器合规性测试
PDF | HTML
实现IEEE 1588 和 PTP的特色产品
LMK05318B 正在供货 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟
LMK5B33216 正在供货 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、16 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器

更出色的抖动性能的优势

BAW 技术提供超低抖动性能,可满足 800Gbps 和 1.6TBps 基于以太网的网络以及 5G/6G 无线基础设施应用对时钟的严格要求。

  • 压控 BAW 振荡器 (VBCO):我们的网络同步器内置 BAW 技术作为 VCO,与传统的 LC 调谐 VCO 相比,可实现至少 20dB 的优势以及具有 <50fs 抖动性能的时钟。
  • BAW 参考时钟:我们基于 BAW 的振荡器和时钟发生器提供干净的时钟源,可满足 EtherCAT、串行器/解串器、PCIe 和 ASIC/FPGA 时钟的严格误码率要求。
下载
应用手册
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
本应用报告概述了使用 LMK05318 消除输入抖动的两种方法。
PDF
应用手册
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
本应用报告详细介绍了 LMK5C33216 是如何符合 ITU-T G.8262(同步以太网设备从站时钟的时序特性)标准的。
PDF | HTML
实现体声波 (BAW)的特色产品
LMK6P 正在供货 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVPECL 振荡器
LMK5B33216 正在供货 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、16 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器

技术资源

应用手册
应用手册
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
了解使用超高性能时钟同步器生成超低噪声参考时钟的优势。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
TI BAW technology enables ultra-low jitter clocks for high-speed networks
了解如何使用采用 BAW 技术的 LMK05318 同步器来降低相位噪声和均方根抖动,无需高频低噪声温度补偿或恒温晶体振荡器。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
适用于快速数据中心交换机的 112G 和 224G PAM4 串行器/解 串器时钟 (Rev. A)
了解使用超高性能时钟同步器生成高速串行链路所需参考时钟的优势。
document-pdfAcrobat PDF