产品详情

Function Clock network synchronizer Number of outputs 16 Output type CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL RMS jitter (fs) 50 Features JESD204B Output frequency (min) (MHz) 0.000000000001 Output frequency (max) (MHz) 3000 Input type HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, XTAL Supply voltage (min) (V) 3.135 Supply voltage (max) (V) 3.465 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of input channels 2
Function Clock network synchronizer Number of outputs 16 Output type CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL RMS jitter (fs) 50 Features JESD204B Output frequency (min) (MHz) 0.000000000001 Output frequency (max) (MHz) 3000 Input type HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, XTAL Supply voltage (min) (V) 3.135 Supply voltage (max) (V) 3.465 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of input channels 2
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 基于 BAW VCO 的超低抖动无线基础设施和以太网时钟
    • 在 491.52MHz 下典型 RMS 抖动为 40fs,最大 RMS 抖动为 57fs
    • 在 245.76MHz 下典型 RMS 抖动为 50fs,最大 RMS 抖动为 62fs
  • 2 个高性能数字锁相环 (DPLL) 搭配 2 个模拟锁相环 (APLL)

    • 可编程 DPLL 环路带宽范围为 1mHz 至 4kHz
    • DCO 频率调节步长 < 1ppt
  • 2 个差分或单端 DPLL 输入
    • 1Hz (1PPS) 至 800MHz 输入频率
    • 数字 保持 和 无中断切换
  • 12 个采用可编程 HSDS、AC-LVPECL、LVDS 和 HSCL 格式的差分输出
    • 当在 OUT0_P/N、OUT1_P/N、GPIO1 和 GPIO2 上配置 6 个 LVCMOS 频率输出并在 OUT2_P/N 至 OUT11_P/N 上配置 10 个差分输出时,最多总共 16 个频率输出
    • 支持可编程摆幅和共模的 1Hz (1PPS) 至 1250MHz 输出频率
    • 符合 PCIe 第 1 代到第 6 代标准
  • I2C 或 3 线/4 线 SPI
  • 基于 BAW VCO 的超低抖动无线基础设施和以太网时钟
    • 在 491.52MHz 下典型 RMS 抖动为 40fs,最大 RMS 抖动为 57fs
    • 在 245.76MHz 下典型 RMS 抖动为 50fs,最大 RMS 抖动为 62fs
  • 2 个高性能数字锁相环 (DPLL) 搭配 2 个模拟锁相环 (APLL)

    • 可编程 DPLL 环路带宽范围为 1mHz 至 4kHz
    • DCO 频率调节步长 < 1ppt
  • 2 个差分或单端 DPLL 输入
    • 1Hz (1PPS) 至 800MHz 输入频率
    • 数字 保持 和 无中断切换
  • 12 个采用可编程 HSDS、AC-LVPECL、LVDS 和 HSCL 格式的差分输出
    • 当在 OUT0_P/N、OUT1_P/N、GPIO1 和 GPIO2 上配置 6 个 LVCMOS 频率输出并在 OUT2_P/N 至 OUT11_P/N 上配置 10 个差分输出时,最多总共 16 个频率输出
    • 支持可编程摆幅和共模的 1Hz (1PPS) 至 1250MHz 输出频率
    • 符合 PCIe 第 1 代到第 6 代标准
  • I2C 或 3 线/4 线 SPI

LMK5C22212AS1 是一款高性能网络同步器和抖动清除器,旨在满足无线通信和基础设施应用的严格要求。

该器件附带软件支持,用于实现 IEEE-1588 PTP 同步到主基准时钟源。如需更多信息,请联系 TI。

该网络同步器集成了 2 个 DPLL,可通过可编程环路带宽提供无中断切换和抖动衰减功能,无需外部环路滤波器,更大限度地提升了灵活性和易用性。每个 DPLL 相位将配对的 APLL 锁定到基准输入。

APLL1 具备采用 TI 专有体声波 (BAW) 技术的超高性能 PLL(称为 BAW APLL),可在 491.52MHz 频率下生成具有 40fs(典型值)/60fs(最大值)RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)的输出时钟,而不受 XO 和 DPLL 基准输入的抖动和频率的影响。APLL2/DPLL2 提供了一个用于第二频率和/或同步域的选项。

基准验证电路会监测 DPLL 基准时钟,一旦检测到切换事件,就会在输入之间执行无中断切换。可以启用零延迟模式 (ZDM) 和相位抵消,控制从输入到输出的相位关系。

该器件可通过 I2C 或 SPI 进行完全编程。集成的 EEPROM 可用于自定义系统启动时钟。该器件还具有出厂默认的 ROM 配置文件作为备用选项。

LMK5C22212AS1 是一款高性能网络同步器和抖动清除器,旨在满足无线通信和基础设施应用的严格要求。

该器件附带软件支持,用于实现 IEEE-1588 PTP 同步到主基准时钟源。如需更多信息,请联系 TI。

该网络同步器集成了 2 个 DPLL,可通过可编程环路带宽提供无中断切换和抖动衰减功能,无需外部环路滤波器,更大限度地提升了灵活性和易用性。每个 DPLL 相位将配对的 APLL 锁定到基准输入。

APLL1 具备采用 TI 专有体声波 (BAW) 技术的超高性能 PLL(称为 BAW APLL),可在 491.52MHz 频率下生成具有 40fs(典型值)/60fs(最大值)RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)的输出时钟,而不受 XO 和 DPLL 基准输入的抖动和频率的影响。APLL2/DPLL2 提供了一个用于第二频率和/或同步域的选项。

基准验证电路会监测 DPLL 基准时钟,一旦检测到切换事件,就会在输入之间执行无中断切换。可以启用零延迟模式 (ZDM) 和相位抵消,控制从输入到输出的相位关系。

该器件可通过 I2C 或 SPI 进行完全编程。集成的 EEPROM 可用于自定义系统启动时钟。该器件还具有出厂默认的 ROM 配置文件作为备用选项。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMK5C22212AS1 具有适用于无线通信的 JESD204B/C 和 BAW 的 2 DPLL 2 APLL 2 输入 12 输出网络同步器 (具有 IEEE-1588 PTP 栈) 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

设计工具

CLOCK-PERFDATA-DESIGN Clock performance data and register settings for clock generators, network synchronizers, jitter cleaners, and other clocking devices.

Configuration, raw phase noise data, noise plots, and register data for common use cases on clock generators, network synchronizers, jitter cleaners, and other clocking devices
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟网络同步器
LMK5B33216 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、16 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器 LMK5B33414 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、14 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器 LMK5C33414AS1 具有 BAW VCO 和 IEEE-1588 支持的三 DPLL、三 APLL、四路输入和 14 路输出网络同步器 LMK5C33414A 具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、四输入和 14 输出网络同步器 LMK5C33216A 具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、两输入和 16 输出网络同步器 LMK5C33216AS1 具有 BAW VCO 和 IEEE-1588 支持的三 DPLL、三 APLL、双路输入和 16 路输出网络同步器 LMK5B12212 具有集成 2.5GHz BAW VCO、超低抖动、12 路输出、一个 DPLL、二个 APLL 的网络同步器 LMK5C22212A 具有 BAW VCO 的三 DPLL、双 APLL、双路输入和 12 路输出网络同步器  LMK5C22212AS1 具有 BAW VCO 和 IEEE-1588/C 支持的三 DPLL、双 APLL、双路输入和 12 路输出网络同步器
软件
应用软件和框架
TICSPRO-SW 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) Pro 软件
下载选项
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
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
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频