集成型和特殊功能数据转换器

通过专用器件降低功耗、集成功能或提高信号质量

parametric-filter查看所有产品
通过探索我们的集成型和特殊功能数据转换器产品系列(包括集成型精密 ADC 和 DAC、CCD/CIS 成像 AFE、触摸屏控制器和医疗 AFE),为您的独特设计配备差异化的特性和功能。

按类别浏览

AMC8V208
集成型精密 ADC 和 DAC

每通道驱动高达 250mA 负载电流且具有监控功能的 16 位、8 通道 IDAC

价格约为 (USD) 1ku | 12.89

AMC87208
集成型精密 ADC 和 DAC

每通道驱动高达 250mA 负载电流且具有 4 个外部 ADC 输入及监控功能的 16 位、8 通道 IDAC

价格约为 (USD) 1ku | 20.73

AMC6V704
集成型精密 ADC 和 DAC

具有四个 200mA 电流 DAC、四个电压输出 DAC 以及多通道 ADC 的光学控制器

价格约为 (USD) 1ku | 3.31

AFE20408
集成型精密 ADC 和 DAC

具有输出开关和电流传感器的八通道功率放大器监视器和控制器

价格约为 (USD) 1ku | 93.54