数据表
AMC8V208
- 六个 16 位电流输出 DAC (IDAC)
- 可编程满标量程输出范围:250mA、150mA、75mA
- IDAC1 灌电流选项:-60mA
- 两个针对高电流生成 (IDAC+) 进行优化的 16 位电流输出 DAC
- 具有可编程满标量程的 IDAC 内部模式:250mA、150mA、75mA
- 采用外部 FET 选项的 IDAC+ 模式,可生成高电流。
- MUXOUT 引脚,可使用外部 ADC 监控内部电压和电流
- 内部 2.5V 基准
- AMC8V208:25ppm/°C
- AMC8V108:100ppm/°C
- 150°C 时进行热关断
- 可选 SPI 和 I2C 接口:工作电压为 1.1V 至 1.95V
- 工作结温:-40°C 至 +125°C
AMC8V108 和 AMC8V208 (AMC8Vx08) 是一款高度集成的电流输出控制器,针对光纤网络应用进行了优化。
AMC8Vx08 包含六个专用 16 位电流输出数模转换器 (IDAC) 和两个 16 位 IDAC,这些 IDAC 可配置用于控制高输出电流生成电路 (IDAC+)。AMC8Vx08 还包含一个 MUXOUT 引脚,用于监控电流输出引脚上的电压和电流。集成的高精度内部基准使得在大多数应用中无需使用外部基准。
IDAC 输出支持 250mA、150mA 和 75mA 的满标量程输出范围,以及仅 IDAC1 上支持的 –60mA(灌入模式)输出范围。内部电流输出模式下的 IDAC+ 输出还支持 250mA、150mA 和 75mA 的满标量程输出范围。此外,IDAC+ 输出可配置为与外部 FET 和检测电阻配合工作,从而简化超高电流输出的设计。
IDAC 和 IDAC+ 输出由独立电源供电,最小余量为 275mV,可实现功率耗散优化。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMC8V208EVM — AMC8V208 评估模块
AMC8V208EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 AMC8V208 的功能和性能。AMC8V208EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置 AMC8V208。该评估模块采用 AMC8V208,后者是一款高度集成的电流输出和控制器件,针对光纤网络应用进行了优化。
驱动程序或库
Catalog restricted device
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YBF) | 60 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。