内部显示 DMD

Transform the in-car experience with vibrant, high-resolution DLP® technology-based projection displays

parametric-filter查看所有产品
Design bright, vivid, colorful projection displays using TI’s automotive qualified DLP technology. Our automotive DMDs support a wide range of interior applications including augmented reality head-up displays, holographic windscreen clusters, panoramic roof displays, and various other interior displays. Leverage our extensive projector design and manufacturing ecosystem to simplify the design process and accelerate time to market.

Featured automotive DMDs

了解特色应用

Augmented reality HUD
通过直接标记驾驶员视野中的真实物体,强化驾驶员对周围情况的态势感知
Holographic windscreen cluster
可将仪表组信息投影到挡风玻璃上,而无需驾驶员将视线从路面上移开
Interior window display
将关注点、商业和其他乘客相关信息直接投射到车窗上
Windscreen advertisement
移动服务可以通过基于行驶位置的广告活动来增加每月收入
Vehicle to vehicle communication
将任何车窗用作对外显示,实现车辆与车辆或车辆与行人通信。

通过直接标记驾驶员视野中的真实物体,强化驾驶员对周围情况的态势感知

抬头显示将关键驾驶信息直接投射到驾驶员的视野中,从而缩短驾驶员的反应时间并强化对周围情况的态势感知。可以显示车速、限速、导航提示等车辆信息以及车道偏离和碰撞警告等高级安全特性。AR HUD 支持更长的投影距离,可标记真实世界的物体,以缩短反应时间并实现更轻松的导航。

  • 卓越的图像质量
  • 明亮的低功耗显示
  • 出色的太阳能负载性能
  • 支持偏光太阳镜
  • 支持全息膜和波导

特色资源

产品
  • DLP3030-Q1 – DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD)
  • DLP5530S-Q1 – 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
硬件开发
设计工具和仿真

可将仪表组信息投影到挡风玻璃上,而无需驾驶员将视线从路面上移开

利用全息摄影和挡风玻璃膜集成技术的最新进展,汽车制造商现在可以选择通过置于车辆仪表板中的小型 DLP 投影仪将仪表组信息直接投影到挡风玻璃上。对于大型显示,全息挡风玻璃仪表组占用的空间不到传统抬头显示空间的十分之一。

  • 包装体积小(< 1 升投影仪)
  • 具有激光色域性能的 LED 照明
  • 投影仪放置灵活
  • 无需挡风玻璃楔块即可消除重影
  • 明亮 (<15k cd/m2) 的全彩色显示

特色资源

产品
  • DLP5530S-Q1 – 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
硬件开发

将关注点、商业和其他乘客相关信息直接投射到车窗上

使用 DLP 投影仪技术,任何内部玻璃表面都可以实现显示功能。示例应用包括后排乘客信息娱乐显示、全景车顶显示以及前排乘客和驾驶员信息娱乐显示。

内部车窗显示的主要优点包括:

  • 提供多种窗膜技术
  • 只能在车内观看全息显示
  • 可与触摸感应相结合,打造完全互动的显示
  • 不使用时,车窗外观和性能与标准车窗一样

特色资源

产品
  • DLP3030-Q1 – DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD)
  • DLP5530S-Q1 – 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
硬件开发

移动服务可以通过基于行驶位置的广告活动来增加每月收入

基于地理定位的广告活动提供了一个令人激动的新机遇,让移动服务提供商能够在现有的业务模式上增加额外收入。基于位置的广告可让营销人员在特定地理区域或零售地点的特定范围内找到目标客户。可以根据位置、一天中的时间、驾驶路线甚至天气状况来定制消息服务。

  • 提供多种窗膜技术
  • 与车顶广告相比,降低了油耗和道路噪声
  • 不使用时,车窗外观和性能与标准车窗一样

特色资源

产品
  • DLP5532-Q1 – 适用于内部显示和透明窗口显示的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件
硬件开发

将任何车窗用作对外显示,实现车辆与车辆或车辆与行人通信。

使用 DLP 投影仪和挡风玻璃膜,汽车 OEM 可以将任何车窗用作对外显示,实现车辆与车辆 (V2V) 或车辆与行人的通信 (V2C)。例如,后窗可用于警示来车减速,以避免事故发生。

挡风玻璃通信的主要优势包括:

  • 提供多种窗膜技术
  • 支持自动驾驶车辆通信
  • 提供高流明 DLP 投影仪选项
  • 不使用时,车窗外观和性能与标准车窗一样

特色资源

产品
  • DLP5532-Q1 – 适用于内部显示和透明窗口显示的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件
硬件开发

Why choose TI DLP®  Automotive interior display products

checkmark

Scalable solutions

Display screen size and resolution scale with DMD size. DLP technology works with LED, laser or 405nm illumination supporting today’s and tomorrow’s display applications.

checkmark

Bright, colorful, power-efficient displays

DLP technology creates bright, vivid, power-efficient displays with exceptional color reproduction, supporting 125% color gamut with LED illumination and 172% with laser illumination.  

checkmark

Automotive qualified

DLP technology is automotive qualified and supports -40 to 105°C operation with no variation in performance over temperature. High frame rate support eliminates color break up.

设计和开发资源

设计工具
DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
计算工具
AR HUD 体积估算计算器
该 Excel 计算器为估算增强现实抬头显示的总体体积提供了一个起点。此计算器采用标准 HUD 参数作为输入,例如视场、虚拟图像距离和人眼窗口大小。该计算器使用这些输入得出标准单镜 AR HUD 系统设计的总估算体积。
评估板
DLP5530-Q1 电子产品评估模块
DLP5530Q1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子子系统,专用于驱动 DLP5530-Q1 汽车芯片组。DLP5530-Q1 芯片组包含 0.55” DMD (1152 x 576)、DLPC230-Q1 DMD 控制器和 TPS99000-Q1 PMIC。与光学元件、RGB LED 及光电二极管结合时,此 EVM 可用于开发适用于抬头显示、透明车窗显示或其他汽车显示等应用的汽车级 DLP 投影仪或图片生成单元。

技术资源

视频系列
视频系列
DLP Labs: Display
DLP Labs videos will introduce you to DLP automotive technology, covering topics such as product selection, AR HUD design principles, and  DLP technology use in transparent displays.
白皮书
白皮书
DLP® 技术:增强现实抬头显示系统中的太阳能负载
Solar loading is a critical performance specification in AR HUD design The larger field of view and longer virtual image distance of AR HUDs requires robust solar load performance and verification under all potential conditions. 
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
DLP® Technology: Enabling the Next Generation of Automotive Head-Up Display Syst (Rev. A)
The uniqueness of DLP technology makes it possible to solve common design challenges of head-up display systems such as managing environmental extremes and sunlight thermal loading, delivering high brightness and high resolution.
document-pdfAcrobat PDF
DLP3944-Q1
内部显示 DMD

适用于娱乐显示的汽车级 0.39 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD)

价格约为 (USD) 1ku | 120

DLP3940S-Q1
内部显示 DMD

适用于内部显示应用的汽车级 0.39 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD)

价格约为 (USD) 1ku | 45.2