产品详情

Array diagonal (in) 0.39 Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Array diagonal (in) 0.39 Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
UNKNOWN (FSC) 154 See data sheet
  • 符合汽车应用标准 –
    • DMD 阵列工作温度范围 -40°C 至 105°C
  • DLP3944-Q1 汽车芯片组包括:
    • DLP3944-Q1 DMD
    • DLPC431 DMD 控制器
    • DLPA3085/DLPA3082 系统管理和照明控制器
  • 0.39 英寸对角线微镜阵列
    • 4K UHD (3840 × 2160) 显示分辨率为 60Hz
    • 1080p 全高清 (1920 × 1080) 显示分辨率为 240Hz
    • 4.5µm 微镜间距
    • ±14.5° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 侧面照明
    • 与 LED 或激光照明兼容
  • 高达 720MHz SubLVDS DMD 接口,可实现低功耗和低辐射
  • 温度极值下 DMD 刷新率为 10kHz
  • DMD 存储器单元的内置自检 (BIST)
  • 符合汽车应用标准 –
    • DMD 阵列工作温度范围 -40°C 至 105°C
  • DLP3944-Q1 汽车芯片组包括:
    • DLP3944-Q1 DMD
    • DLPC431 DMD 控制器
    • DLPA3085/DLPA3082 系统管理和照明控制器
  • 0.39 英寸对角线微镜阵列
    • 4K UHD (3840 × 2160) 显示分辨率为 60Hz
    • 1080p 全高清 (1920 × 1080) 显示分辨率为 240Hz
    • 4.5µm 微镜间距
    • ±14.5° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 侧面照明
    • 与 LED 或激光照明兼容
  • 高达 720MHz SubLVDS DMD 接口,可实现低功耗和低辐射
  • 温度极值下 DMD 刷新率为 10kHz
  • DMD 存储器单元的内置自检 (BIST)

DLP3944-Q1 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM),可实现高亮度 4K UHD 显示系统。TI DLP 产品 0.39 英寸 4K UHD 芯片组由 DMD、DLPC431 显示控制器以及 DLPA3085/DLPA3082 PMIC 和照明驱动器组成。芯片组外形紧凑,可为小巧的 4K UHD 显示提供完整的系统解决方案。

DLP3944-Q1 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM),可实现高亮度 4K UHD 显示系统。TI DLP 产品 0.39 英寸 4K UHD 芯片组由 DMD、DLPC431 显示控制器以及 DLPA3085/DLPA3082 PMIC 和照明驱动器组成。芯片组外形紧凑,可为小巧的 4K UHD 显示提供完整的系统解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于汽车显示应用的 DLP3944-Q1 0.39 英寸 4K UHD 数字微镜器件 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 12月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

3D DMD 机械几何

DLP-FSC-2519364-3D-DMD DLP394x/DLP394xS-Q1 DMD with FSC package (series 323) 3D-CAD geometry

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

DMD 安装设计

DLP-SERIES-323-MOUNTING Series 323 DMD mounting and electrical interconnect information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 323 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UNKNOWN (FSC) 154 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频