IO-Link 和数字 I/O

提高工业系统的效率并增加正常运行时间

parametric-filter查看所有产品
我们的 IO-Link 接口收发器可为三线制动器和传感器连接的点对点工业通信提供系统级保护。这些器件采用具有引脚可配置性的小型封装,可帮助您简化设计、降低系统成本并支持多种传感器类型。

按类别浏览

按类型选择

IO-Link 收发器

集成 IEC 61000 ESD、EFT 和浪涌保护的 IO-Link 收发器,可用于优化的传感器和自动化应用

数字输出开关

NPN、PNP 和推挽可配置解决方案,具有集成的 EMC 保护和 3.3V 和 5V LDO 选项

相关类别
高侧开关

工业高侧开关具有电流检测、可调电流限制和广泛的 RDS-on 选项,可为 PLC 数字输出模块实现可靠的输出功率保护。

特色 IO-Link 和数字 I/O

TIOL221
IO-Link 和数字 I/O

具有集成 LDO 稳压器和 SPI 的双通道 IO-Link 器件物理层

价格约为 (USD) 1ku | 2.168

技术资源

视频
视频
IO-Link 技术让工厂更智能
了解 TI 的 TIOL111 IO-Link 收发器和具有集成 EMC 保护的 TIOS101 数字传感器输出驱动器如何简化您的设计并降低系统成本
技术文章
技术文章
Is your factory smarter than a fifth grader?
TI 的 TIOL111 IO-Link 收发器和 TIOS101 数字输出开关将在工厂中实现下一代传感器和执行器,提供进一步优化产品和简化物料清单的功能。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
IO-Link: The backbone of the smart factory
IO-Link 是实现工厂向“智能工厂”过渡的一个重要接口,在智能工厂中,可通过轻松交换和利用数据来保持工厂高效运行。 
document-pdfAcrobat PDF

与IO-Link 和数字 I/O相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。