TIOL221
- 7V 至 36V 的电源电压
- 具有辅助数字输出 (DO) 和数字输入 (DI) 通道的 IO-Link 可配置 CQ 输出
- 可通过引脚控制或 SPI 进行配置
- CQ 和 DO 通道均可配置为在 IO-Link 主模块中使用
- PNP、NPN 或 IO-Link 可配置 CQ 输出
- IEC 61131-9 COM1、COM2 和 COM3 数据速率支持
- 支持 ≥60 米的延长电缆长度
- 具有低功耗和高可配置性的输出驱动器
- 低 RDSON 2.5Ω(典型值)
- 提供驱动器电流限制能力
- 可配置驱动器过流限制:50mA 至 500mA
- 在 LP、CQ 和 DO 上提供高达 65V 的主动反极性保护
- 电感性负载的安全快速消磁功能
- 集成保护特性,使系统更加稳健
- 过流、过热和 UVLO 的故障指示灯
- 工作环境温度:-40°C 至 125°C
- ±8kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
- ±1.2kV、500Ω IEC 61000-4-5 浪涌
- 大电容和电感负载驱动能力
- 集成式 LDO 提供高达 20mA 的电流
- 可选外部稳压器输入 (5V),可降低 LDO 中的内部功耗
- 节省空间的小型封装选项
- 4mm × 4mm VQFN 封装
- 2.7mm × 2.7mm DSBGA 封装
TIOL221 收发器集成了具有主动反极性保护功能的两个低功耗输出驱动器。当此器件通过一个三线制接口连接至一个 IO-Link 主站时,控制器能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时 TIOL221 则作为通信的完整物理层运行。该器件还集成了一个辅助 DI 通道。
该器件能够承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000-4-5 浪涌,并具有集成式的反极性保护功能。除了用于实现可配置性和扩展诊断能力的 SPI,还有一个简单的引脚可编程接口,可以方便地与控制器电路连接。可以使用外部电阻器或通过 SPI 按配置的限制来配置输出电流限制。TIOL221 可配置为生成唤醒脉冲并用于 IO-link 主站应用。提供了故障报告和内部保护功能,可应对欠压、过流和过热条件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TIOL221 具有集成 LDO 和 SPI 的双通道 IO-Link 器件 PHY 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2026年 1月 5日 |
| 应用简报 | 如何利用 IO-Link 解决方案实现更智能的工厂? | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 7月 7日 | |
| 证书 | TIOL221EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 8月 26日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TIOL221EVM — TIOL221 评估模块
TIOL221 评估模块 (EVM) 是用于评估采用引脚控制和 SPI 配置的 TIOL221 主要特性和性能的平台。此 EVM 包含一个业界通用的四引脚 M12 连接器,采用 A 类双通道配置,具有一个 IO-Link 通信通道和一个数字输入或输出通道。还提供了用于裸线连接或外部负载的螺钉端子块。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-011002 — 高性价比 IO-Link 主站模块参考设计
此参考设计实现了一个 8 端口 IO-Link 网关,支持高达 400μs 周期时间、COM3、每端口 L+ 供电达 1A,并集成额外的 DI/DO,加快了 IO-Link 控制器网关的开发。该设计采用 AM261x 集成式工业通信子系统 (ICSS),支持多种基于以太网的工业协议,例如 EtherCAT®、PROFINET®、EtherNet/IP 和 Modbus® 传输控制协议 (TCP)。硬件设计经过测试和开发,可满足业界通用 EMI/EMC 要求。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YAH) | 25 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。