使用我们包含 50 多款异或门的产品系列解决常见的组合逻辑问题,例如比较数字信号或检测输入信号中的相位差异,或者在两个输入相同时进行比较。其中包括采用 1 至 4 通道配置的开漏和施密特触发器件选项。
按类别浏览
按参数规格进行选择
新产品
XOR(异或)门
Automotive, 4-ch, 2-input, 4.5V to 5.5V XOR (exclusive OR) gates with TTL-compatible CMOS inputs
价格约为 (USD) 1ku | 0.16
为何您应选择我们的异或门?
宽工作电压范围
从 0.8V 至 18V 的产品中进行选择,满足您的所有应用需求
多样化的封装产品
采用 5 至 20 引脚引线式和无引线封装。部分封装提供可湿性侧面。
施密特触发器
我们全新的 HCS 系列具有施密特触发输入,可实现卓越的抗噪性。
异或门的常见应用
检测输入信号中的相位差
相位检测器会输出表示输入信号之间相位差的 PWM 信号。本视频快速介绍了异或门如何用作相位检测器。