SN74ACT86-Q1

正在供货

产品详情

Technology family ACT Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 Input type TTL-Compatible CMOS IOH (max) (mA) -24 Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 90 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family ACT Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 Input type TTL-Compatible CMOS IOH (max) (mA) -24 Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 90 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
  • TTL 兼容型输入
  • 电压为 5V 时,为 ±24mA 的连续输出驱动
  • 电压为 5V 时,支持高达 ±75mA 的输出驱动(短时突发)
  • 驱动 50Ω 传输线
  • 快速运行,延迟为 5V 时为 7.4ns(最大值)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
  • TTL 兼容型输入
  • 电压为 5V 时,为 ±24mA 的连续输出驱动
  • 电压为 5V 时,支持高达 ±75mA 的输出驱动(短时突发)
  • 驱动 50Ω 传输线
  • 快速运行,延迟为 5V 时为 7.4ns(最大值)

SN74ACT86-Q1 包含四个独立的 2 输入异或门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ⊕ B。

SN74ACT86-Q1 包含四个独立的 2 输入异或门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ⊕ B。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 TTL 兼容输入的 SN74ACT86-Q1 汽车级 四通道双输入异或门 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频