方向控制型电压转换器

具有专用方向控制功能的电压转换

parametric-filter查看所有产品
利用我们的方向控制电压转换器和电平转换器产品系列解决系统元件之间的电压电平不匹配问题,该产品系列专为支持 SPI、UART、PCM、JTAG 等关键接口而设计。包括具有方向控制和三态输出的有源双向转换器,可满足 0.65V 至 5.5V 的任何推挽式转换应用的需求。
SN74AVC1T45-Q1
方向控制型电压转换器

具有可配置电压电平转换的汽车类 single-bit 双电源总线收发器

价格约为 (USD) 1ku | 0.166

SN74AVC4T774-Q1
方向控制型电压转换器

具有可配置电压电平转换的汽车类四位双电源总线收发器

价格约为 (USD) 1ku | 0.384

SN74AVCH4T245-Q1
方向控制型电压转换器

具有可配置电压电平转换和总线保持功能的汽车类四位双电源总线收发器

价格约为 (USD) 1ku | 0.565