SN74AVCH4T245-Q1
- 控制输入 VIH/VIL 电平以 VCCA 电压为基准
- 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.08V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 总线保持数据输入消除了对外部上拉或下拉电阻器的需求
- 支持数据速率高达:
- 500Mbps(1.08V 至 3.6V 范围)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
- 8000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 带电器件模型 (C101)
这款 4 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 可接受 1.08V 至 3.6V 的任何电源电压。B 端口旨在用于跟踪 VCCB。VCCB 可接受 1.08V 至 3.6V 的任何电源电压。SN74AVCH4T245-Q1 经过优化,可在 VCCA/VCCB 设置为 1.08V 至 3.6V 的范围内正常运行。该器件可在 VCCA/VCCB 低至 1.08V 的情况下正常运行,因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。
SN74AVCH4T245-Q1 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入和输出使能 (OE) 输入的逻辑电平会激活 B 端口或 A 端口输出,或者将这两个输出端口置于高阻抗模式。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止过大的 ICC 和 ICCZ。
SN74AVCH4T245-Q1 器件的控制引脚(1DIR、2DIR、1OE 和 2OE)由 VCCA 供电。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。
VCC 隔离特性可确保任一 VCC 输入接地时,两个端口都处于高阻抗状态。上电侧的总线保持电路始终保持有效状态。
有源总线保持电路会将未使用或未驱动的数据输入保持在有效逻辑状态。不建议在总线保持电路上使用上拉或下拉电阻器。上电侧的总线保持电路始终保持有效状态。
为了确保器件在上电或断电期间为高阻抗状态,必须通过一个上拉电阻器将OE引脚连接至 VCC;驱动器的电流灌入能力决定该电阻器的最小阻值。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74AVCH4T245-Q1 具有可配置电平转换、电压转换和三态输出的 汽车类 4 位双电源总线收发器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-2-15 |
| 应用手册 | 了解电平转换器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-11 | ||
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-12-3 | |
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-10-3 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 通用 EVM,适用于支持 AVC 和 LVC 的方向控制双向转换器件
通用 EVM 设计用于支持单通道、双通道、四通道和八通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还能在相同的通道数量下支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是具有 12mA 较低驱动强度的低电压转换器件。LVC 是 1.65V 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |