固定方向电压转换器

采用推挽和三态输出配置的升/降转换

parametric-filter查看所有产品
利用我们的固定方向电压转换器和电平转换器产品系列解决系统元件之间的电压电平不匹配问题,该产品系列专为解决 SPI、UART、PCM、JTAG 等关键接口而优化。包括具有三态输出的固定单向和多向转换器,可满足 0.9V 至 5.5V 的任何推挽式转换应用的需求。
TXG4042-Q1
固定方向电压转换器

Automotive ±40V, 4-bit fixed direction ground level translators, 2/2 configuration

价格约为 (USD) 1ku | 0.311

TXG4041-Q1
固定方向电压转换器

Automotive ±40V, 4-bit fixed direction ground level translators, 3/1 configuration

价格约为 (USD) 1ku | 0.311

SN54SC8T240-SEP
固定方向电压转换器

具有三态输出的耐辐射 8 位反相固定方向电平转换器

SN74LV8T240-EP
固定方向电压转换器

具有三态输出的 8 位反相固定方向电平转换器(增强型产品)

价格约为 (USD) 1ku | 0.8

SN74LV8T541-EP
固定方向电压转换器

具有三态输出的 8 位固定方向电平转换器(增强型产品)

价格约为 (USD) 1ku | 0.8

SN54SC8T244-SEP
固定方向电压转换器

具有三态输出的耐辐射双 4 位固定方向电平转换器