我们的集成式 GaN IPM 可实现 99% 以上的逆变器效率,无需外部散热器,并可改善热性能、降低功率损耗。先进的集成和更高的功率密度可缩减解决方案尺寸和系统级成本。超低的死区时间和传播延迟可通过减少电流谐波和更高精度的电流检测来提高声学性能。更高的电源效率、零反向恢复、精确的压摆率控制以及短路和过流保护可提高系统可靠性并延长电机驱动的使用寿命。
相关类别
我们 GaN IPM 的优势
提高系统效率
我们的智能电源模块集成了具有低导通电阻的高压 GaN 器件,与 IGBT 或 MOSFET 模块相比,可将逆变器效率提高 2%,并将功率损耗降低 50% 或以上。
延长电机驱动的使用寿命
集成的压摆率控制和多级保护有助于减少电机发热、更大限度提高电源效率并在电机使用寿命期间增强绝缘。
实现安静精确的电机运行
实现具有低传播延迟的精确电流检测,并通过低死区时间减少电流谐波。低占空比支持可实现更宽的电机转速范围。
提高功率密度并降低系统成本
通过省去散热器并集成电流检测放大器和保护功能,将系统尺寸减小多达 60%。
特色技术
GaN IPM 简介
与传统的硅金属氧化物半导体场效应晶体管和绝缘栅双极晶体管相比,使用氮化镓 (GaN) 构建的智能电源模块 (IPM) 可实现更高的功率密度和效率。
优势:
- 该功率级具有 >99% 的效率,无需散热器等冷却元件,从而可提高整体效率并缩减电机驱动器系统尺寸。
- <150ns 死区时间和传播延迟以及更高的脉宽调制开关频率,可减少电流失真,从而提高声学性能。
了解特色应用
技术资源
技术文章
通过基于 GaN 的电机系统设计提高家电能效并节省成本
我们将探索 GaN 与无刷直流 (BLDC) 电机系统的结合如何帮助提高消费者的生活水平。
视频
使用 DRV7308 GaN IPM 设计更高效的紧凑型电机系统
借助我们适用于 150W 至 250W 电机驱动应用的 DRV7308 GaN 智能电源模块 (IPM),设计更小巧、更安静、更高效的电机驱动系统。
白皮书
三相集成 GaN 技术如何更大限度地提高电机驱动器的性能
基于 GaN 的 IPM 不断发展,将持续助力提高电器和 HVAC 系统电机驱动器的功率密度、功率传输和效率,同时节省系统成本并提高可靠性。