产品详情

Rating Catalog Architecture 3-phase, Integrated FET Control interface 6xPWM Peak output current (A) 5 RDS(ON) (HS + LS) (Ω) 0.25 VDS (max) (V) 650 Features Integrated GaN FET Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture 3-phase, Integrated FET Control interface 6xPWM Peak output current (A) 5 RDS(ON) (HS + LS) (Ω) 0.25 VDS (max) (V) 650 Features Integrated GaN FET Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (REN) 65 144 mm² 12 x 12 VQFN (REN) 68 144 mm² 12 x 12
  • 具有集成 650V 增强模式 GaNFET 的三相 PWM 电机驱动器
  • 高达 450V 的工作电压
    • 650V 绝对最大电压
  • 高输出电流能力:5A 峰值电流
  • 低导通损耗:每个 GaN FET 具有低导通状态电阻:TA = 25°C 时,RDS(ON) 为 205mΩ
  • 低开关损耗:零反向恢复、低输出电容、压摆率控制
  • 低失真:< 135ns 的超低传播延迟,< 200ns 的超低自适应死区时间
  • 具有相位节点电压压摆率控制功能的集成式栅极驱动器
    • 5V/ns 至 40V/ns 压摆率选项
  • 集成式快速自举 GaN 整流器
  • 低侧 GaN FET 开源引脚,支持 1、2 或 3 分流器电流检测
  • 支持高达 100kHz 硬开关
  • 集成用于电流检测的放大器
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入(高达 20V)
  • BRAKE 引脚,可一起导通所有低侧 GaNFET
  • 集成温度传感器
  • 电机相位 (OUTx) 与相邻引脚的间隙大于 1.6mm。
  • VM 和 GND 之间的间隙为 2mm
  • 集成式保护功能
    • GVDD 和自举欠压锁定
    • 低侧 GaNFET 的过流保护
    • 过热保护
    • PWM 自适应死区时间插入
    • 对全部三个相位进行电流限制保护
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
  • 具有集成 650V 增强模式 GaNFET 的三相 PWM 电机驱动器
  • 高达 450V 的工作电压
    • 650V 绝对最大电压
  • 高输出电流能力:5A 峰值电流
  • 低导通损耗:每个 GaN FET 具有低导通状态电阻:TA = 25°C 时,RDS(ON) 为 205mΩ
  • 低开关损耗:零反向恢复、低输出电容、压摆率控制
  • 低失真:< 135ns 的超低传播延迟,< 200ns 的超低自适应死区时间
  • 具有相位节点电压压摆率控制功能的集成式栅极驱动器
    • 5V/ns 至 40V/ns 压摆率选项
  • 集成式快速自举 GaN 整流器
  • 低侧 GaN FET 开源引脚,支持 1、2 或 3 分流器电流检测
  • 支持高达 100kHz 硬开关
  • 集成用于电流检测的放大器
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入(高达 20V)
  • BRAKE 引脚,可一起导通所有低侧 GaNFET
  • 集成温度传感器
  • 电机相位 (OUTx) 与相邻引脚的间隙大于 1.6mm。
  • VM 和 GND 之间的间隙为 2mm
  • 集成式保护功能
    • GVDD 和自举欠压锁定
    • 低侧 GaNFET 的过流保护
    • 过热保护
    • PWM 自适应死区时间插入
    • 对全部三个相位进行电流限制保护
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)

DRV7308 是一款三相智能电源模块 (IPM),其中包含 205mΩ、650V 增强型氮化镓 (GaN),用于驱动高达 450V 直流电源轨的三相 BLDC/PMSM 电机。这类应用包括 BLDC 电机的场定向控制 (FOC)、正弦电流控制和梯形电流控制(六步)。该器件有助于为采用 QFN 12mm x 12mm 封装、在 20kHz 开关频率下运行的三相调制 FOC 驱动型 250W 电机驱动应用实现 99% 以上的效率,无需散热器。该器件有助于实现超静音运行和超短的死区时间。使用具有自举电流限制功能的集成自举整流器,无需使用外部自举二极管。

DRV7308 是一款三相智能电源模块 (IPM),其中包含 205mΩ、650V 增强型氮化镓 (GaN),用于驱动高达 450V 直流电源轨的三相 BLDC/PMSM 电机。这类应用包括 BLDC 电机的场定向控制 (FOC)、正弦电流控制和梯形电流控制(六步)。该器件有助于为采用 QFN 12mm x 12mm 封装、在 20kHz 开关频率下运行的三相调制 FOC 驱动型 250W 电机驱动应用实现 99% 以上的效率,无需散热器。该器件有助于实现超静音运行和超短的死区时间。使用具有自举电流限制功能的集成自举整流器,无需使用外部自举二极管。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV7308 三相 650V、5A、GaN 智能电源模块 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 11日
应用简报 采用 5V MSPM0H MCU 优化室内空调机组 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 21日
白皮书 以封裝突破加速類比性能 PDF | HTML 2025年 4月 3日
白皮书 借助在封装方面取得的突破,加速模拟性能提升 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 3日
白皮书 패키징 혁신을 통한 아날로그 성능 가속화 PDF | HTML 2025年 4月 3日
应用手册 采用 DRV7308 的布局设计指南,旨在改善热性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 6日
白皮书 旨在提高空调和 HVAC 效率的 TI 解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 9月 12日
白皮书 3상 통합 GaN 기술이 모터 구동 성능을 극대화하는 방법 PDF | HTML 2024年 7月 10日
白皮书 三相位整合式 GaN 技術如何實現最高的馬達驅動性能 PDF | HTML 2024年 7月 10日
白皮书 三相集成 GaN 技术如何更大限度地提高电机驱动器的性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 7月 10日
技术文章 GaN 기반 모터 시스템 설계로 가정용 에너지 효율 및 비용 절 감 달성 PDF | HTML 2024年 6月 28日
技术文章 使用 GaN 式馬達系統設計實現家庭能源效率並節省成本 PDF | HTML 2024年 6月 28日
技术文章 通过基于 GaN 的电机系统设计提高家电能效并节省成本 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 28日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV7308EVM — DRV7308 评估模块

DRV7308EVM 是专为全面评估 DRV7308 电机驱动器而设计的模块。该器件是一款 250W、450V 集成式三路氮化镓 (GaN) FET 半桥栅极驱动器,适用于电机驱动器应用。DRV7308EVM 提供三个 650V E-mode GaN FET 半桥,能够直接驱动三相无刷直流电机。


此套件需要使用 C2000™ LAUNCHXL-F2800137 LaunchPad™,用于操作和监控 DRV7308 驱动器。LAUNCHXL-F2800137 模块提供 PWM、故障响应和进一步的器件控制。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

DRV7308-THERMAL-CALC Thermal calculator for the DRV7308 to estimate power loss and device temp

Thermal calculator for the DRV7308 to estimate power loss and device temperature
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Gallium nitride (GaN) motor drivers
DRV7308 具有保护和电流检测功能的 650V、205mΩ 三相集成式 GaN 智能电源模块 (IPM)
认证

DRV7308EVM-CERT Declaration of Conformity compliance certification for DRV7308EVM

Declaration of Conformity (DoC) compliance certification for the DRV7308EVM
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Gallium nitride (GaN) motor drivers
DRV7308 具有保护和电流检测功能的 650V、205mΩ 三相集成式 GaN 智能电源模块 (IPM)
硬件开发
评估板
DRV7308EVM DRV7308 评估模块
下载选项
参考设计

TIDA-010273 — 250W 电机逆变器参考设计

此参考设计是一款适用于大型电器或类似应用的 250W 电机驱动器,展示了基于 GaN IPM DRV7308 的高效率且不带散热器的电机逆变器,还演示了采用 UCC28911 的低待机功耗设计。此参考设计展示了一种通过 FAST™ 软件编码器或 eSMO 实现三相 PMSM 无传感器 FOC 控制的方法。此参考设计采用模块化设计,支持 C2000™ MCU 和 MSPM0 系列微控制器子板位于同一主板上。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,而且可随时使用,有助于加快开发,从而缩短产品上市时间。该设计指南提供了设计详细信息和测试结果。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (REN) 65 Ultra Librarian
VQFN (REN) 68 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频