ESD 保护二极管

来自久经考验的先进半导体企业的 ESD 保护

parametric-filter查看所有产品
ESD 二极管是一种简单、低成本的方法,可以保护电子产品免受端口和按钮等常见接触点上不可避免的存储静电释放的影响。浏览参数搜索表或下面的链接,查找适用于各种信号电压、可提供高达 ±30kV 保护的二极管。

按类别浏览

按参数规格进行选择

相关类别
USB Type-C 技术

了解 USB Type-C、示例架构以及 TI 为整个系统级设计提供的解决方案

MMBZ27VAL
ESD 保护二极管

采用 SOT-23 封装且具有 30kV ESD 保护功能的 27V 共阴极齐纳二极管

价格约为 (USD) 1ku | 0.045

MMBZ15VAL
ESD 保护二极管

采用 SOT-23 封装且具有 30kV ESD 保护功能的共阴极齐纳二极管

价格约为 (USD) 1ku | 0.045

MMBZ15VAL-Q1
ESD 保护二极管

采用 SOT-23 封装且具有 30kV ESD 保护功能的汽车级共阴极齐纳二极管

价格约为 (USD) 1ku | 0.062

MMBZ27VAL-Q1
ESD 保护二极管

采用 SOT-23 封装且具有 30kV ESD 保护功能的汽车级 27V 共阴极齐纳二极管

价格约为 (USD) 1ku | 0.062

ESD562-Q1
ESD 保护二极管

汽车类双通道双向 12V ESD 保护二极管

价格约为 (USD) 1ku | 0.076

ESD801-Q1
ESD 保护二极管

适用于高速应用的汽车级 36V 双向超低电容 ESD 保护二极管

价格约为 (USD) 1ku | 0.067

适合每种设计的 ESD 保护

checkmark

熟悉的封装中的选项

TI ESD 二极管可直接用于现有设计。探索常见无引线封装(如 DFN1006 和 DFN0603)以及不断增长的引线式封装(如 SOD-323 和 SOT23-3)产品系列中的选项。

checkmark

每个接口都有一个二极管

从高速的 HDMI 和 USB、业界信赖的 CAN、LIN 和 RS-485,一直到新兴的 ISO15118,我们的产品系列正在快速扩展,以适应越来越多的用例。

checkmark

注重速度

TI 的二极管工艺旨在追求出色的速度,这意味着每个电压下都对应着一个业界出色的电容。

新发布的 ESD 保护二极管

CAN 和 LIN 保护

汽车的最终组装过程中很可能会发生 ESD,因为整个工厂的电缆会积聚过多的电荷。维护期间,只要操作电缆,也可能发生 ESD。使用我们精选的 24V 解决方案保护您的系统免受高达 30kV 的冲击。

实现CAN 和 LIN的特色产品
ESD2CAN24-Q1 正在供货 适用于车载网络的汽车类双路 3pF、±24V、±30kV ESD 保护二极管
ESD2CANFD24-Q1 正在供货 适用于车载网络的汽车级双通道 2.5pF、±24V、25kV ESD 保护二极管
ESD1LIN24-Q1 正在供货 适用于 LIN 接口且采用 SOD-323 封装的汽车类 2.3pF、±24V、±30kV ESD 保护二极管

“全能”二极管

许多系统中都有无数的 24V 线路,请使用具有多种额定值和封装的精选二极管来保护它们。

实现通用 24V 保护的特色产品
ESD752 正在供货 具有 8/20µS 浪涌的双路 3pF、±24V、±30kV ESD 保护二极管
ESD751 正在供货 适用于 USB 电力输送的 1.6pF、±24V、±22kV ESD 保护二极管
ESD762 正在供货 具有 8/20µS 浪涌的双路 1.7pF、±24V、±20kV ESD 保护二极管

采用小型封装实现强大的保护

我们的一些超小型电子产品存在着非常大的 ESD 损坏风险。想想您每天点击和充电的智能手表和手机、笔记本电脑键盘上的各个按键,ESD 保护不能因空间不足而降低标准。因此,我们推出了采用 DFN0603 封装的 30kV、低电容二极管。

实现采用 DFN0603 封装实现 30kV 保护的特色产品
ESD441 正在供货 采用 0201 封装的 1pF、5.5V、30KV ESD 保护器件
ESD451 正在供货 采用 0201 封装的 0.5pF、5.5V、30KV 双向 ESD 保护器件
ESD341 正在供货 采用 0201 封装且具有 5.4A 浪涌额定值的 0.66pF ±3.6V ±30kV ESD 保护二极管

技术资源

应用手册
应用手册
保护汽车 CAN 总线系统免受 ESD 过压事件的影响
全面了解 CAN ESD 保护。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
针对 LIN 数据线的 ESD 保护
请参阅 LIN ESD 二极管选择的所有注意事项。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
按接口列出的 ESD/TVS 建议
一个简单的表格,其中包含我们针对每个常用接口的优先建议。