产品详情

Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 84 Vrwm (V) 12 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 2 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 22000 IEC 61000-4-5 (A) 3.5 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 20 Dynamic resistance (typ) 0.45 Interface type BMS, General purpose, RS-485/432/422/232 Breakdown voltage (min) (V) 14 IO leakage current (max) (nA) 500 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 84 Vrwm (V) 12 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 2 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 22000 IEC 61000-4-5 (A) 3.5 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 20 Dynamic resistance (typ) 0.45 Interface type BMS, General purpose, RS-485/432/422/232 Breakdown voltage (min) (V) 14 IO leakage current (max) (nA) 500 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护:
    • 3A (8/20µs)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护:
    • ±22kV 接触放电
    • ±22kV 空气间隙放电
  • 12V 工作电压
  • IO 电容:
    • 1.5pF(典型值)
  • 双向极性,支持正负电压摆幅
  • 双通道器件通过单个元件提供全面的 ESD 保护
  • 小型引线式 SOT-23 可实现低成本的自动光学检测 (AOI)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护:
    • 3A (8/20µs)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护:
    • ±22kV 接触放电
    • ±22kV 空气间隙放电
  • 12V 工作电压
  • IO 电容:
    • 1.5pF(典型值)
  • 双向极性,支持正负电压摆幅
  • 双通道器件通过单个元件提供全面的 ESD 保护
  • 小型引线式 SOT-23 可实现低成本的自动光学检测 (AOI)

ESD562-Q1 是一款双向 ESD 保护二极管,用于电池管理系统和其他汽车应用。ESD562-Q1 的额定 ESD 冲击消散值超出了 IEC 61000-4-2 国际标准所规定的最高水平(±22kV 接触放电/空气间隙放电)。根据 IEC 61000-4-5 标准,该器件可以钳制峰值脉冲电流高达 3A 的 8/20µs 浪涌。

该器件具有 1.5pF(典型值)的 IO 电容,可实现高速接口保护。正向和负向的低钳位电压有助于保护系统免受瞬态事件的影响。在对鲁棒性要求很高的汽车系统中,这种保护至关重要。

ESD562-Q1 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封装。

ESD562-Q1 是一款双向 ESD 保护二极管,用于电池管理系统和其他汽车应用。ESD562-Q1 的额定 ESD 冲击消散值超出了 IEC 61000-4-2 国际标准所规定的最高水平(±22kV 接触放电/空气间隙放电)。根据 IEC 61000-4-5 标准,该器件可以钳制峰值脉冲电流高达 3A 的 8/20µs 浪涌。

该器件具有 1.5pF(典型值)的 IO 电容,可实现高速接口保护。正向和负向的低钳位电压有助于保护系统免受瞬态事件的影响。在对鲁棒性要求很高的汽车系统中,这种保护至关重要。

ESD562-Q1 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ESD562-Q1 采用 SOT-23 封装的 12V 双向 ESD 保护 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — ESD 评估模块

静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
用户指南: PDF | HTML
从分销商处购买
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频