22V 平缓钳位浪涌保护器件
价格约为 (USD) 1ku | 0.125
采用 SOT-23 封装的 16V 齐纳二极管
价格约为 (USD) 1ku | 0.03
采用 SOT-23 封装且具有 30kV ESD 保护功能的 27V 共阴极齐纳二极管
价格约为 (USD) 1ku | 0.045
采用 SOT-23 封装的 9.1V 齐纳二极管
采用 SOD-323 封装的汽车级 24V 单向浪涌保护器件
价格约为 (USD) 1ku | 0.096
采用 SOT-23 封装且具有 30kV ESD 保护功能的汽车级共阴极齐纳二极管
价格约为 (USD) 1ku | 0.062