产品详情

Vrwm (V) 22 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 700 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 24.6 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 59 Clamping voltage (V) 28
Vrwm (V) 22 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 700 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 24.6 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 59 Clamping voltage (V) 28
PICOSTAR (YMZ) 2 0.0774 mm² 0.43 x 0.18
  • 保护特性符合针对工业信号线路的 1kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试要求
  • 25A 8/20µs 浪涌电流下的最大钳位电压为 28V
  • 强大的浪涌保护:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):25A
  • 集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护
  • 1.0mm x 0.6mm 的微型封装尺寸
  • 保护特性符合针对工业信号线路的 1kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试要求
  • 25A 8/20µs 浪涌电流下的最大钳位电压为 28V
  • 强大的浪涌保护:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):25A
  • 集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护
  • 1.0mm x 0.6mm 的微型封装尺寸

TVS2210 可将高达 25A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件适用于常见的工业信号线路 EMC 要求,可通过 42Ω 阻抗进行耦合的方式承受最高 ±1kV IEC 61000-4-5 开路电压。

TVS2210 使用独特的反馈机制,可在故障期间实现精确的平缓钳位,从而使系统暴露在 30V 以下。严格的电压调节使设计人员能自信地选用更低耐压的系统元件,降低系统成本与复杂度,而不会牺牲稳健性。

TVS2210 可将高达 25A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件适用于常见的工业信号线路 EMC 要求,可通过 42Ω 阻抗进行耦合的方式承受最高 ±1kV IEC 61000-4-5 开路电压。

TVS2210 使用独特的反馈机制,可在故障期间实现精确的平缓钳位,从而使系统暴露在 30V 以下。严格的电压调节使设计人员能自信地选用更低耐压的系统元件,降低系统成本与复杂度,而不会牺牲稳健性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TVS2210 22V 平缓钳位浪涌保护器件 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 7月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PICOSTAR (YMZ) 2 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频