线性和低压降 (LDO) 稳压器

我们拥有品类齐全的 LDO 产品系列,能为您提供合适的产品

parametric-filter查看所有产品
线性和低压降 (LDO) 稳压器是一种能提供简单而又经济的稳定输出电压的方法。无论是为敏感型模拟系统供电还是延长电池寿命,我们品类齐全的产品系列都能帮助您解决所遇到的几乎任何稳压器设计难题。 

按类别浏览

按输入电压进行选择

低 VIN (≤7V)

利用我们广泛的低 VIN LDO 产品系列,为低压应用进行设计。

中 VIN(7V 至 30V)

利用我们的稳压器,为多节电池或其他中电压应用进行设计。

宽 VIN (>30V)

利用我们输入电压范围高于 30V 的稳健 LDO 增强系统可靠性。

特色 LDO

TPS7E81-Q1
线性和低压降 (LDO) 稳压器

汽车级 40V 150mA 低 IQ (2.8µA) 低压降 (LDO) 稳压器

价格约为 (USD) 1ku | 0.324

TPS7E81
线性和低压降 (LDO) 稳压器

40V 150mA 低 IQ (2.8µA) 低压降 (LDO) 稳压器

价格约为 (USD) 1ku | 0.275

TPS7E82
线性和低压降 (LDO) 稳压器

40V 300mA 低 IQ (2.8µA) 低压降 (LDO) 稳压器

价格约为 (USD) 1ku | 0.5

TLV777
线性和低压降 (LDO) 稳压器

具有使能功能的 1A、小尺寸、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器

价格约为 (USD) 1ku | 0.05

TPS7N48
线性和低压降 (LDO) 稳压器

1.5A、低输入和低输出电压、低噪声、可调节的低压降 (LDO) 稳压器

价格约为 (USD) 1ku | 0.35

TPS7N49
线性和低压降 (LDO) 稳压器

3A、低输入和低输出电压、低噪声、可调节的低压降 (LDO) 稳压器

价格约为 (USD) 1ku | 0.45

电源发展趋势

功率密度

您可以通过考虑热性能来进一步提高应用的性能。LDO 的本质是通过将多余的功率转化为热量来调节电压,从而使该集成电路非常适合低功耗或 VIN 与 VOUT 差值较小的应用。对更大限度地提高应用的性能而言,选择采用合适封装的合适 LDO 至关重要。 

视频
LDO 基础知识: 热性能
观看该视频,了解为何最小的可用封装并不总是最适合所需的应用。
应用手册
电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A)
本应用报告研究了印刷电路板 (PCB) 布局对 LDO 热性能的影响。通过五种布局对三个 LDO 进行了测试,每种布局在 PCB 上的铜覆盖量都在增加。
PDF | HTML
应用手册
现场测量 LDO 的热阻抗 (Rev. A)
本文档介绍了 IC 的结至环境热阻抗的计算过程。
PDF | HTML
实现功率密度的特色产品
TPS7A54 正在供货 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A21 正在供货 500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A78 正在供货 120mA 智能电容降压型低压降 (LDO) 线性稳压器

低静态电流 (IQ)

我们知道,实现超低静态电流 (IQ) 不应降低您的系统性能。我们为稳压器提供低待机功耗和出色的负载瞬态响应,这样您可在维持主要性能的同时更大限度地延长电池运行时间。我们的线性稳压器产品系列包括输入电压高达 100V 的低 IQ LDO,可帮助您满足低待机功耗需求。

白皮书
Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems
本文阐述了 LDO 中 IQ 的基本原理,并说明了如何在不影响系统性能的情况下延长电池寿命。涵盖的其他主题包括发生压降时的 IQ 情况以及 IQ 如何影响瞬态性能。
PDF
视频
LDO 基础知识: 静态电流
该视频探讨了 LDO 如何成为一种简单的解决方案,以帮助将任何电池驱动型器件的运行时间延长几秒、几分钟、几小时甚至几天。
实现低静态电流 (IQ)的特色产品
TPS7A02 正在供货 具有使能功能的 200mA、毫微功耗 IQ (25nA)、低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A24 正在供货 具有使能功能的 200mA、18V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B82-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 0 级和 1 级标准、具有使能引脚的汽车类 300mA 非电池电源 (40V) 超低 IQ LDO
低噪声&高精度

借助广泛的低噪声、高电源抑制比 (PSRR) 稳压器产品系列,我们可以帮您解决低噪声设计难题。在宽带宽下具有高 PSRR 能使 LDO 滤除上游直流/直流转换器产生的开关噪声。低噪声 (<5µVRMS) 输出可更大限度降低低频噪声,从而维持 ADC 或 DAC 等敏感型模拟电路的信号完整性,以此帮助您为精密应用提供低噪声电源。

视频
LDO 基础知识: 噪声
该视频讨论了噪声源以及如何有效地降低您的应用中的噪声。
视频
LDO 基础知识: 电源抑制比 (PSRR)
该视频介绍了电源抑制比 (PSRR)。我们还介绍了输出电容器的重要性以及输入电压和输出电压之间的差异如何影响 LDO 的 PSRR 性能。
白皮书
How to measure LDO noise
本文提供了测量低噪声 LDO 输出噪声难题的解决方法。本文还讨论了如何使用频谱分析仪提供的数据以及如何避免人们在测量噪声时遇到的常见问题。  
PDF
实现低噪声和高精度的特色产品
TPS7A94 正在供货 1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器
TPS7A53 正在供货 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A20 正在供货 具有高 PSRR 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器

技术资源

电子书
电子书
LDO Basics (Rev. A)
阅读有关使用 LDO 的基础知识,包括压降、散热、IQ、PSRR 和噪声性能。了解如何防止反向电流以及电容器的值为何不等于其电容。 
document-pdfAcrobat PDF
选择指南
选择指南
低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M)
在该快速参考指南中,您将找到我们的热门 LDO 和线性稳压器,这些器件适用于工业、汽车、个人电子产品和通信设备等各类应用。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)
我们按主题分类的 LDO 应用手册集合(每个手册都附有简短摘要)可帮助您快速找到最相关的应用信息。 
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

智能抄表
低噪声、高电源抑制比 (PSRR) 低压降稳压器 (LDO) 使传感器负载能够达到其峰值性能,且不会影响智能仪表的使用寿命。
牵引逆变器
通过符合 AEC-Q100 认证测试要求的高精度、高 PSRR LDO,将电池中存储的能量转换为牵引驱动器的瞬时多相交流电源。
医疗成像
借助我们的高精度、高 PSRR LDO 可为模拟前端、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器提供干净、稳定的电压轨。
可穿戴电子产品
打造可穿戴医疗和个人电子产品,在芯片级封装中以低静态电流 (IQ) 最大限度延长电池运行时间。
HEV-EV 动力总成
利用我们的高性能、低噪声 LDO 产品系列提高系统级效率。

低噪声、高电源抑制比 (PSRR) 低压降稳压器 (LDO) 使传感器负载能够达到其峰值性能,且不会影响智能仪表的使用寿命。

在燃气表、电表、热量表和水表中,LDO 可最大限度提高测量精度并降低噪声和功耗。我们的低待机电流和低噪声 LDO 可延长电池运行时间,同时保持低瞬态性能。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00839 – 采用低功耗霍尔效应传感器进行磁篡改检测的参考设计
  • TIDA-010008 – 用于为电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计
产品
  • TPS709 – 具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器
  • TLV740P – 具有折返电流限制的 300mA 低压降 (LDO) 稳压器
  • TLV704 – 150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器
技术资源

通过符合 AEC-Q100 认证测试要求的高精度、高 PSRR LDO,将电池中存储的能量转换为牵引驱动器的瞬时多相交流电源。

使用宽电压范围、低功耗的 LDO 设计高效传动系统。在整个温度范围内保持稳定电源轨、高 PSRR 和高精度,同时不影响安全性和性能。

特色资源

参考设计
  • PMP23223 – 具有辅助电源的智能隔离式栅极驱动器参考设计
  • TIDA-020014 – 具有 3 种 IGBT/SiC 偏置电源解决方案的 HEV/EV 牵引逆变器功率级参考设计
产品
  • TPS7B84-Q1 – 具有使能和快速瞬态响应的汽车类 150mA、40V 低压降 (LDO) 线性稳压器
  • TPS7B86-Q1 – 具有电源正常状态指示功能的汽车类 500mA、40V 超低 IQ 低压降 (LDO) 线性稳压器
  • TPS7B4253-Q1 – 汽车级 300mA、非电池电源 (40V)、可调节电压跟踪低压降稳压器

借助我们的高精度、高 PSRR LDO 可为模拟前端、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器提供干净、稳定的电压轨。

具有高 PSRR 和低噪声的 LDO 通过生成干净的直流信号,可以在转换器、时钟和 FPGA 等医疗成像信号链中实现精确、干净的电压轨,从而防止电源损害对噪声敏感的负载。在医疗应用中,由于同时存在高输入电压和大电流,因此具有低热阻的器件也很重要。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01352 – 400W 连续、可扩展、±2.5 至 ±150V、可编程超声波电源参考设计
  • TIDA-01458 – 用于超声连续波脉冲发生器的低噪声固定压差 ±2.5 至 ±12-VOUT 3A 电源参考设计
产品
  • TPS7A57 – 5A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器
  • TPS7A94 – 1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器
  • TPS7A39 – 150mA、33V、低噪声、高 PSRR、双通道、正负电压范围、低压降稳压器
设计工具和仿真

打造可穿戴医疗和个人电子产品,在芯片级封装中以低静态电流 (IQ) 最大限度延长电池运行时间。

我们的低功耗低压降稳压器可在医疗和商用可穿戴电子产品的芯片级封装中延长电池寿命。当可穿戴设备处于待机模式时,低 IQ 器件可最大限度降低功耗,且不会影响性能。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00373 – 基于环境光传感器和接近传感器的背光和智能照明控制参考设计
  • TIDA-050007 – 适用于无线耳塞电池的超低待机功耗参考设计
  • PMP21884 – 适用于可穿戴设备且具有电池充电功能的微型、超低 IQ 直流/直流电源
产品
  • TPS7A02 – 具有使能功能的 200mA、毫微功耗 IQ (25nA)、低压降 (LDO) 稳压器
  • TPS7A20 – 具有高 PSRR 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器
  • TPS7A13 – 300mA、低输入和输出电压、超低压降 (LDO) 稳压器

利用我们的高性能、低噪声 LDO 产品系列提高系统级效率。

混合动力汽车和电动汽车中的单相交流 400V 车载充电器和高压转低压直流/直流转换器采用低噪声、低成本 LDO 来保持稳定的电压轨。

特色资源

参考设计
  • TIDA-020030 – 具有热敏二极管和感应 FET 的 SiC/IGBT 隔离式栅极驱动器参考设计
  • TIDA-020014 – 具有 3 种 IGBT/SiC 偏置电源解决方案的 HEV/EV 牵引逆变器功率级参考设计
  • PMP30473 – 超低噪声辅助双输出电源参考设计
产品
  • TPS7B84-Q1 – 具有使能和快速瞬态响应的汽车类 150mA、40V 低压降 (LDO) 线性稳压器
  • TPS7B81-Q1 – 具有使能功能的汽车类 150mA、电池供电运行 (40V)、超低 IQ、低压降稳压器

设计和开发资源

模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
评估板
支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

评估板
用于 DCY、DDA 和 KVU 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

借助采用多种封装选项的 MLTLDO2EVM-037 低压降 (LDO) 评估模块 (EVM),设计工程师能评估可能用于其自身电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种 EVM 配置包含一个 DDA、3 引脚和 5 引脚 KVU 以及 DCY 封装,便于工程师焊接和评估部件。

与线性和低压降 (LDO) 稳压器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。