主页 电源管理 线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7N48

正在供货

1.5A、低输入和低输出电压、低噪声、可调节的低压降 (LDO) 稳压器

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.75 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 5.8 PSRR at 100 KHz (dB) 33 Iq (typ) (mA) 0.04 Features Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 62.8 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.75 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 5.8 PSRR at 100 KHz (dB) 33 Iq (typ) (mA) 0.04 Features Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 62.8 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSQ) 10 4 mm² 2 x 2
  • VOUT 范围:0.5V 至 3.6V
  • 超低 VIN 范围:0.75V 至 6.0V
  • VBIAS 范围:2.7V 至 6.0V
  • 低压降:1.5A、VBIAS = 5V 下的典型值为 75mV
  • 电源正常 (PG) 输出可实现电源监视或为其他电源提供时序信号
  • 2% 的精度
  • 可编程软启动可提供线性电压启动
  • VBIAS 支持低 VIN 运行,具有良好的瞬态响应
  • 任何输出电容器 ≥ 10µF 时保持稳定
  • 采用小型 2mm × 2mm × 0.8mm WSON-10 封装
  • VOUT 范围:0.5V 至 3.6V
  • 超低 VIN 范围:0.75V 至 6.0V
  • VBIAS 范围:2.7V 至 6.0V
  • 低压降:1.5A、VBIAS = 5V 下的典型值为 75mV
  • 电源正常 (PG) 输出可实现电源监视或为其他电源提供时序信号
  • 2% 的精度
  • 可编程软启动可提供线性电压启动
  • VBIAS 支持低 VIN 运行,具有良好的瞬态响应
  • 任何输出电容器 ≥ 10µF 时保持稳定
  • 采用小型 2mm × 2mm × 0.8mm WSON-10 封装

TPS7N48 低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理设计。用户可编程软启动通过减少启动时的容性浪涌电流,更大限度地减少了输入电源上的应力。软启动具有单调性,旨在为各类处理器和专用集成电路 (ASIC) 供电。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松实现上电排序。这种灵活性使设计能够进行配置,以满足多种应用的时序要求。现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 和其他具有特殊启动要求的应用,均能从这种灵活性中受益。

精密基准与误差放大器支持 2% 的精度。该器件在使用大于或等于 10µF 的任何类型的电容器时都能保持稳定运行,并具有 TJ = –40°C 至 +125°C 的额定结温范围。TPS7N48 采用小型 2mm × 2mm WSON-10 封装,可实现高度紧凑的总设计尺寸。

TPS7N48 低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理设计。用户可编程软启动通过减少启动时的容性浪涌电流,更大限度地减少了输入电源上的应力。软启动具有单调性,旨在为各类处理器和专用集成电路 (ASIC) 供电。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松实现上电排序。这种灵活性使设计能够进行配置,以满足多种应用的时序要求。现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 和其他具有特殊启动要求的应用,均能从这种灵活性中受益。

精密基准与误差放大器支持 2% 的精度。该器件在使用大于或等于 10µF 的任何类型的电容器时都能保持稳定运行,并具有 TJ = –40°C 至 +125°C 的额定结温范围。TPS7N48 采用小型 2mm × 2mm WSON-10 封装,可实现高度紧凑的总设计尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7N48 是一款具有可编程软启动功能的 1.5A 低压降线性稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 18日
证书 TPS7N48EVM-172 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 5月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSQ) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频