TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

高侧开关

在任何负载下提高输出端可靠性

parametric-filter查看所有产品
我们品类丰富的高侧开关产品系列旨在保护和诊断您的汽车和工业应用,使其免受接地短路和开路负载等情况的影响,从而实现可靠的输出电源保护。凭借高精确度电流检测、可调节电流限制和广泛的 RDS-on 选项,我们的产品系列可确保在任何情况下都能提供出色的解决方案。无论是电感负载、容性负载还是电阻负载,我们稳健的解决方案均可确保您的设计具有可扩展性。

按类别浏览

按特性选择
数字输入和输出解决方案

了解我们的数字输入/输出产品系列如何在工厂和工业控制系统中增强保护、最大程度降低功耗和实现可靠通信。

为您的设计选择高侧开关

TPS2HC120-Q1
高侧开关

Automotive, two-channel 120mΩ smart high-side switch with low-power mode

价格约为 (USD) 1ku | 0.53

TPS482H85-Q1
高侧开关

汽车级 48V、85mΩ 双通道智能高侧开关

价格约为 (USD) 1ku | 1.10

TPS4HC120-Q1
高侧开关

具有低功耗模式的汽车级四通道 120mΩ 智能高侧开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.90

TPS1HTC100-Q1
高侧开关

具有可调电流限制的汽车级 60V、4A、83mΩ 单通道智能高侧开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.78

实现可靠的输出电源保护

checkmark

高精度电流检测

精确的电流检测功能通过开路负载检测实时监测系统负载,无需校准,省去了其他检测元件的使用。

checkmark

可调节电流限制可实现针对性的保护

我们的高侧开关有助于防止产生高浪涌电流、过载和短路情况。可调节电流限制可减少 PCB 布线并缩小连接器尺寸,从而降低系统成本。

checkmark

性能稳健、符合要求的解决方案

我们的器件按照行业标准(包括 AEC-Q100、ISO-7637 和 IEC-61000)的严格要求进行了测试。

技术资源

视频
视频
使用 TI 高侧开关为工厂车间供电
借助几个移位寄存器,了解如何通过 SPI 通信从单个微控制器控制我们的并行输入高侧开关,从而灵活地为工厂车间的负载供电。
应用手册
应用手册
Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B)
此应用手册介绍了可调节电流限制的原理和优势,然后指导用户如何选择和实施可调节电流限制值。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A)
此应用报告介绍了 AEC Q100-012 规范,并提供了智能电源开关的测试方法和结果。
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

区域和车身域控制器
构建多功能区域模块,通过减少车辆布线来驱动大量负载
HEV/EV 电池管理系统
适应更高的电池电压并提供精确监测
工厂自动化与电机驱动器
在整个工厂车间安全地分配 24V 电源,并在可编程逻辑控制器、电机驱动和机器人应用中驱动非板载负载
高级驾驶辅助系统
为非板载 ADAS 传感器、雷达和摄像头供电并提供保护,同时提供准确的诊断
信息娱乐系统与仪表组
设计高效且具有功能安全的仪表组与信息娱乐系统
电网基础设施
在电动汽车充电器和可再生能源系统之间进行配电

构建多功能区域模块,通过减少车辆布线来驱动大量负载

随着电气需求的增长,汽车需要区域模块来满足广泛的电源需求。我们的高侧开关可实现设计灵活性,并通过减少布线和取代保险丝来实现节省空间和重量的解决方案。

优势:

  • 在热性能与尺寸之间取得平衡。
  • 取代分立式继电器和保险丝有助于优化车辆布线。
  • 故障检测措施。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00971 – 汽车负载短路可靠性和精确电流检测参考设计
  • TIDA-01184 – 适用于座椅加热器的智能电源开关参考设计
产品
  • TPS1HC30-Q1 – 汽车类 30mΩ、5A 单通道智能高侧开关
  • TPS4H160-Q1 – 具有可调节电流限制的 40V、160mΩ、4 通道汽车类智能高侧开关
  • TPS1HC100-Q1 – 汽车类 100mΩ、2.5A 单通道智能高侧开关

适应更高的电池电压并提供精确监测

随着汽车行业向混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 方向发展,高效的电池管理成为主要的工程挑战。我们的高侧开关具有所需的功能和必要的保护,能够帮助克服电池监测设计和控制挑战。

优势:

  • 反馈功能支持实现高效控制和电池平衡。
  • 内置系统冗余有助于防止故障。
  • 具有过载、短路和反向电池保护。

特色资源

产品
  • TPS1HC30-Q1 – 汽车类 30mΩ、5A 单通道智能高侧开关
  • TPS1HC100-Q1 – 汽车类 100mΩ、2.5A 单通道智能高侧开关
  • TPS2HB35-Q1 – 具有可调节电流限制的 40V、35mΩ、2 通道汽车类智能高侧开关

在整个工厂车间安全地分配 24V 电源,并在可编程逻辑控制器、电机驱动和机器人应用中驱动非板载负载

我们的工业高侧开关提供智能解决方案,可实现更小、更节能的工厂模块并提高功率密度。

优势:

  • 在电机驱动和机器人中可靠地驱动各种非板载负载,例如保持制动器、风扇、数字输出、工具附件以及安全扭矩关闭电路。
  • 可调电流限制和电流检测功能,可用于保护和诊断断线、短路和过载电流等负载事件。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01552 – 适用于数字输出模块的 8 通道 2A 高侧驱动器参考设计
  • TIDA-010234 – 八端口 IO-Link 主站参考设计
产品
  • TPS274C65 – 具有 SPI 接口和集成式 ADC 的 12V 至 36V 65mΩ 四通道高侧开关
  • TPS281C30 – 可耐受 60V 电压、30mΩ、6A 单通道高侧开关
  • TPS272C45 – 具有可调节电流限制的 36V、45mΩ、3A、2 通道工业高侧开关

为非板载 ADAS 传感器、雷达和摄像头供电并提供保护,同时提供准确的诊断

高级驾驶辅助系统 (ADAS) 需要紧凑的电源开关解决方案,以便为远程传感器、雷达和摄像头板提供电源和保护。我们的高侧开关将保护和诊断功能集成到单个集成电路中,用于驱动远程板。

优势:

  • 可调电流限制和电流检测功能,可用于保护和诊断断线、短路和过载电流等负载事件。
  • 故障报告、浪涌电流控制和短路保护。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01323 – 具有四路 4Gbps FPD-Link III、双路 CSI-2 输出和 PoC 的 ADAS 多传感器集线器参考设计
产品
  • TPS1HC30-Q1 – 汽车类 30mΩ、5A 单通道智能高侧开关
  • TPS1HC100-Q1 – 汽车类 100mΩ、2.5A 单通道智能高侧开关
  • TPS4H160-Q1 – 具有可调节电流限制的 40V、160mΩ、4 通道汽车类智能高侧开关

设计高效且具有功能安全的仪表组与信息娱乐系统

汽车仪表组与信息娱乐系统模块继续为驾驶员带来更多的安全和状态信息。我们的高侧开关能够以受保护的节能方式驱动这些更大屏幕和大量 LED 对应的负载。

优势:

  • 可调电流限制和电流检测功能,可用于保护和诊断断线、短路和过载电流等负载事件。
  • 集成的漏源电压钳位能够耗散存储在长电缆和电感负载中的电感能量。

特色资源

产品
  • TPS1HC100-Q1 – 汽车类 100mΩ、2.5A 单通道智能高侧开关
  • TPS1HC30-Q1 – 汽车类 30mΩ、5A 单通道智能高侧开关
  • TPS2H160-Q1 – 具有可调节电流限制的 40V、160mΩ、2 通道汽车类智能高侧开关

在电动汽车充电器和可再生能源系统之间进行配电

电动汽车 (EV) 充电需要安全、快速且高效的充电系统。随着充电需求的增加,对灵活处理电气负载的需求也随之增加。我们的工业高侧开关可为您的设计提供具有诊断和瞬态保护功能的智能解决方案。

优势:

  • 可调电流限制和电流检测功能,可用于保护和诊断断线、短路和过载电流等负载事件。
  • 集成的漏源电压钳位能够耗散存储在长电缆和电感负载中的电感能量。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01552 – 适用于数字输出模块的 8 通道 2A 高侧驱动器参考设计
  • TIDA-010234 – 八端口 IO-Link 主站参考设计
产品
  • TPS274C65 – 具有 SPI 接口和集成式 ADC 的 12V 至 36V 65mΩ 四通道高侧开关
  • TPS281C30 – 可耐受 60V 电压、30mΩ、6A 单通道高侧开关
  • TPS272C45 – 具有可调节电流限制的 36V、45mΩ、3A、2 通道工业高侧开关

与高侧开关相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。