串联电压基准

为您的信号链应用维持精确的输出电压

parametric-filter查看所有产品
我们的高精度、低噪声串联电压基准可在宽温度范围内保持稳定。我们还为电池供电和空间受限的应用提供具有低功耗和小型封装的串联电压基准。我们的许多串联电压基准都符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准。

按类别浏览

按类型选择

高精度

借助低漂移和高初始精度特性,在各种易变温度和电压下实现稳定性。

低 IQ

更大限度地降低功耗和延长电池寿命。

小型封装

用于使用微型解决方案的空间受限型应用。

双路输出

利用两个输出(VREF 和 VREF/2)减少错误、降低成本和减小解决方案尺寸。

汽车

充分利用符合 AEC-Q100 标准的串联电压基准进行汽车设计。

特色系列电压基准

设计和开发资源

计算器
ADC/DAC 电压基准选择工具和误差计算器
查找 TI 模数转换器 (ADC) 或数模转换器 (DAC) 的建议电压基准。用户可以选择器件和所需的输入电压,然后该工具将列出兼容的电压基准。 
评估板
REF35 评估模块

REF35 评估模块 (EVM) 是用于开发 REF35 超低功耗电压基准的平台。REF35 具有 10ppm/°C(最大值)的温漂,主要用作低功耗数据转换器的精密电压基准。

 

评估板
REF70 具有低噪声和低漂移的超高精度电压基准评估模块

REF70 评估模块 (EVM) 是一个评估 REF70 器件性能的平台,该器件具有超低噪声,并采用高精度电压基准。REF70 提供 0.23 ppmp-p 的超低 1/f 工作噪声,同时可在 2 ppm/°C 温度下维持非常精准的电压输出。REF70EVM 支持 REF70 系列的默认配置及其封装选项型号。

要获得详细信息和其他配置,请参阅 REF70 数据表。

与串联电压基准相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

REF81
串联电压基准

具有 0.05ppm/°C 漂移和 < 1ppm 稳定性的温控埋入式齐纳基准电压

价格约为 (USD) 1ku | 84.86

REF30E
串联电压基准

20ppm°/C 漂移、24uA Iq、采用 SOT-23-3 封装的串联电压基准

价格约为 (USD) 1ku | 0.39

REF80
串联电压基准

具有 0.05ppm/°C 漂移和 < 1ppm 稳定性的温控埋入式齐纳基准电压

价格约为 (USD) 1ku | 73.359

电源发展趋势

低静态电流 (IQ)

利用低静态电流 (IQ) 串联电压基准,更大限度降低功耗和延长电池使用寿命。我们广泛的低 IQ 串联电压基准产品系列有助于更大限度地降低所有系统中的功率损耗,并延长血糖监测仪、无线耳机和压力变送器等电池供电器件的运行时间。我们的小型 IC 可帮助您的应用实现低待机功耗,同时降低系统成本。

实现低静态电流 (IQ)的特色产品
REF35 正在供货 650nA 静态电流、12ppm/°C 温漂、超低功耗精密电压基准
REF34-Q1 正在供货 汽车类低温漂、低功耗、小型串联电压基准
REF3325 正在供货 采用 3 引脚 SOT-23、3 引脚 SC70 和 8 引脚 UQFN 封装的 2.5V、30ppm/°C 温漂、3.9µA 电压基准
低噪声&高精度

高精度串联电压基准有助于在各种易变温度和电压下实现可靠的稳定性。我们的精密串联电压基准可为许多严苛的工业和汽车应用提供出色性能。

实现低噪声和高精度的特色产品
REF3425 正在供货 2.5V 低漂移、低功耗、小型串联电压基准
REF50 正在供货 低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准
REF70 正在供货 具有低噪声和低温漂的超高精度电压基准

了解特色应用

混合动力、电动和动力总成系统
借助不影响精度的串联电压基准,改进您的 HEV/EV 信号链设计
车身电子装置与照明
通过向车身控制模块添加高精度串联电压基准,更大限度地提高测量精度
电网基础设施
将串联电压基准与数据转换器配对使用,可在电网基础设施中实现高精度测量
测试和测量
使用我们的精密基准提升您的测试和测量设计的精度和性能
工厂自动化
向工厂自动化设计添加串联电压基准,可实现出色的精度
医疗
使用精密或毫微功耗串联电压基准,可以更好地满足医疗应用的功率和噪声要求

借助不影响精度的串联电压基准,改进您的 HEV/EV 信号链设计

为了进行准确可靠的实时系统诊断,下一代混合动力电动汽车 (HEV) 和 EV 需要使用精密电压基准进行数据转换。我们提供的高精度解决方案具有出色的功耗、噪声和温漂,可测量关键系统参数。

优势:

  • 低温漂(REF34-Q1 为 6ppm/°C)
  • 微安级功耗
  • ENABLE 引脚(可选)通过设置关断模式可省电,仅消耗 3µA 的待机电流

特色资源

参考设计
  • TIDA-00753 – 采用电流互感器的三相交流电流测量参考设计
  • TIDA-020018 – 适用于直流/直流和 OBC 应用的汽车类基于分流器的隔离式电流传感器参考设计
  • PMP22650 – 基于 GaN 的 6.6kW 双向车载充电器参考设计
产品
  • REF5025A-Q1 – 汽车类低噪声、极低温漂、精密 2.5V 串联电压基准
  • REF34-Q1 – 汽车类低温漂、低功耗、小型串联电压基准
  • REF4132-Q1 – 汽车类 12ppm/°C 低噪声低功耗精密电压基准
技术资源

通过向车身控制模块添加高精度串联电压基准,更大限度地提高测量精度

通过向数据转换器添加串联电压基准,在系统或环境发生变化时保持车身控制模块和汽车网关的稳定性。充分利用我们采用小型封装的低噪声、高精度基准的优势。

优势:

  • 低温漂(REF34-Q1 为 6ppm/°C)
  • 微安级功耗
  • ENABLE 引脚(可选)通过设置关断模式可省电,仅消耗 3µA 的待机电流 

特色资源

产品
  • REF34-Q1 – 汽车类低温漂、低功耗、小型串联电压基准
  • REF5025A-Q1 – 汽车类低噪声、极低温漂、精密 2.5V 串联电压基准
技术资源

将串联电压基准与数据转换器配对使用,可在电网基础设施中实现高精度测量

数据转换器对于每个电网基础设施应用至关重要,包括电动汽车充电站、智能仪表、太阳能系统和家用断路器。我们的数据转换器电压基准产品系列可将您的设计推向新的高度。

优势:

  • 多种电压基准可供选择,方便与 10 位至 24 位数据转换器配对使用
  • 在 1000 小时和 2ppm/°C 条件下,热漂移低至 25ppm
  • 噪声峰峰值低至 0.23ppm

特色资源

参考设计
  • TIDA-00119 – 用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 12 位 4/8 通道集成模拟输入模块
  • TIDA-00171 – 隔离式电流分流和电压测量参考设计
  • TIDM-SERVODRIVE – 工业伺服驱动器和交流逆变器驱动器参考设计
产品
  • REF4132 – 12ppm/°C 低噪声低功耗精密电压基准
  • REF35 – 650nA 静态电流、12ppm/°C 温漂、超低功耗精密电压基准
硬件开发

使用我们的精密基准提升您的测试和测量设计的精度和性能

我们的精密串联基准可为自动化测试设备、电子实验室和现场测试设备以及分析仪表等测试和测量应用提供出色的噪声性能、温度系数和长期漂移。

优势:

  • 噪声低至 0.23ppm
  • 精度可达 ±0.025%
  • 2ppm/°C 温漂

特色资源

参考设计
  • TIDM-CONNECTED-ETHERNET – 连接的以太网、USB 和 LCD 参考设计
  • TIPD164 – 适用于工业输出和温度传感器的模拟输入模块参考设计
  • TIPD159 – 电压模式乘法 DAC 参考设计
产品
  • REF70 – 具有低噪声和低温漂的超高精度电压基准
  • REF35 – 650nA 静态电流、12ppm/°C 温漂、超低功耗精密电压基准
技术资源

向工厂自动化设计添加串联电压基准,可实现出色的精度

在工厂自动化中,电流和电压波动可能会导致系统故障和信号传输失败。串联电压基准可实现可编程逻辑控制器、现场变送器或工业 PC 设计中数据转换器的高质量模拟信号测量。

优势:

  • 可调节器件具有多种输出电压选项
  • 低温漂和低静态电流 (IQ)
  • 关断模式可实现超低 IQ 消耗

特色资源

参考设计
  • TIDA-00468 – 优化延迟、功耗和内存占用量的热电偶感测前端参考设计
产品
  • REF35 – 650nA 静态电流、12ppm/°C 温漂、超低功耗精密电压基准
  • REF4132 – 12ppm/°C 低噪声低功耗精密电压基准
硬件开发
  • REF35EVM – REF35 评估模块
  • ADS1148EVM-PDK – 适用于 ADS1148 具有 PGA 且可进行传感器测量的 16 位 2kSPS ADC 的性能演示套件

使用精密或毫微功耗串联电压基准,可以更好地满足医疗应用的功率和噪声要求

串联电压基准可从医疗应用的模拟前端提取高精度测量值。我们的产品系列可提供电池供电解决方案、噪声敏感型解决方案以及介于两者之间的所有解决方案。

优势:

  • REF35 具有超低静态电流、低漂移和 11 种电压选项(1.024V 至 5.0V),采用 Small Outline Transistor (SOT)-23-6 封装,可节省空间
  • REF70 与高分辨率数据转换器搭配使用,可在陶瓷封装和塑料封装中提供低噪声,从而对噪声敏感型医疗成像应用进行改善

特色资源

参考设计
  • TIPD115 – 优化为最低失真、最低噪声、18 位、1Msps 的数据采集
  • TIPD164 – 适用于工业输出和温度传感器的模拟输入模块参考设计
产品
  • REF35 – 650nA 静态电流、12ppm/°C 温漂、超低功耗精密电压基准
  • REF70 – 具有低噪声和低温漂的超高精度电压基准

技术资源

应用简报
应用简报
选择适用于汽车应用的基准电压
了解如何为需要精密数据转换器的 ADAS、车身电子装置和动力总成系统等汽车应用选择正确的电压基准。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
ADC 的电压基准概述
本视频介绍了基准规格,使您能够更深入地了解电压基准如何影响 ADC 系统的性能。
视频
视频
电压基准的重要参数
本视频将回顾 VREF 中最重要的参数,并介绍如何对系统中的这些参数分别进行解释。