主页 电源管理 电压基准 串联电压基准
新

REF81

预发布

产品详情

Rating Catalog VO (V) 2.5, 4.096, 5, 8.192, 10 Temp coeff (max) (ppm/°C) 0.2 Features Buried Zener diode, Integrated heater Vin (min) (V) 10 Vin (max) (V) 16.5 Iq (typ) (mA) 17 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.825 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Rating Catalog VO (V) 2.5, 4.096, 5, 8.192, 10 Temp coeff (max) (ppm/°C) 0.2 Features Buried Zener diode, Integrated heater Vin (min) (V) 10 Vin (max) (V) 16.5 Iq (typ) (mA) 17 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.825 Operating temperature range (°C) 0 to 70
LCCC (NAJ) 20 79.0321 mm² (— mm × — mm)
  • 埋入式齐纳内核 7.6V 输出
  • 业界通用的固定输出电压
    • 1X 增益:2.5 V、4.096 V、5 V
    • 2X 增益:5 V、8.192 V、10 V
  • 1X 和 2X 增益输出无外部缓冲器
  • 业界通用的固定输出初始精度
    • 1X 增益:±0.05%
    • 2X 增益:±0.1%
  • 超低温度漂移:0.05ppm/°C
  • 工作温度范围:0°C 至 70°C
  • 出色的长期稳定性:0.3ppm(1khr 至 5khr)
  • 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):0.12ppmpk-pk
  • 带有温度稳定指示器的集成式加热器
  • 输入电压范围:10V 至 16.5V
  • 加热器电源电压范围:10V 至 42V
  • 密封陶瓷封装(20 引脚 LCCC)
  • 埋入式齐纳内核 7.6V 输出
  • 业界通用的固定输出电压
    • 1X 增益:2.5 V、4.096 V、5 V
    • 2X 增益:5 V、8.192 V、10 V
  • 1X 和 2X 增益输出无外部缓冲器
  • 业界通用的固定输出初始精度
    • 1X 增益:±0.05%
    • 2X 增益:±0.1%
  • 超低温度漂移:0.05ppm/°C
  • 工作温度范围:0°C 至 70°C
  • 出色的长期稳定性:0.3ppm(1khr 至 5khr)
  • 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):0.12ppmpk-pk
  • 带有温度稳定指示器的集成式加热器
  • 输入电压范围:10V 至 16.5V
  • 加热器电源电压范围:10V 至 42V
  • 密封陶瓷封装(20 引脚 LCCC)

REF81 器件利用带有集成加热器的精密埋入式齐纳内核来生成稳定的 7.6V 电压。该器件还集成了精密电阻分压器和缓冲器,可为驱动精密数据转换器提供业界通用的电压基准。集成的温度控制功能搭配内置加热器,可确保基准电压保持恒定,不受环境温度变化的影响,并实现 0.05ppm/°C 的极低温度漂移。控制环路、精密电阻和缓冲器的集成设计不仅简化了电路设计,还省去了对外部精密元件的需求。

REF81 系列采用 20 引脚 LCCC 封装。LCCC 封装是一种气密封陶瓷封装,可实现 1ppm 的超低长期稳定性指标,这对于需要长时间不校准的应用而言至关重要。该封装还具有出色的抗湿度变化性能。

REF81 器件利用带有集成加热器的精密埋入式齐纳内核来生成稳定的 7.6V 电压。该器件还集成了精密电阻分压器和缓冲器,可为驱动精密数据转换器提供业界通用的电压基准。集成的温度控制功能搭配内置加热器,可确保基准电压保持恒定,不受环境温度变化的影响,并实现 0.05ppm/°C 的极低温度漂移。控制环路、精密电阻和缓冲器的集成设计不仅简化了电路设计,还省去了对外部精密元件的需求。

REF81 系列采用 20 引脚 LCCC 封装。LCCC 封装是一种气密封陶瓷封装,可实现 1ppm 的超低长期稳定性指标,这对于需要长时间不校准的应用而言至关重要。该封装还具有出色的抗湿度变化性能。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他文档。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 REF81 具有 0.05ppm/°C 漂移和 < 1ppm 稳定性的温控精确电压基准 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-10
技术文章 在校准中使用埋入式齐纳技术带来极高精度优势 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

REF81EVM — REF81 评估模块

REF81EVM 是一款精密电压基准评估模块,可演示高精度串联基准器件 (REF81) 及其内部加热器的性能。REF81 是一系列具有低漂移和低噪声的埋入式齐纳和内部加热器补偿的电压基准器件,包括集成式缓冲器和分压器。REF81 具有低温漂系数、低闪烁噪声和长期低漂移特性。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010970 — 低噪声、高线性度数字万用表和数据采集信号链参考设计

该设计的目标应用包括需要超高精度来测量直流信号的数字万用表 (DMM)。本设计采用高性能、高线性度的 24 位模数转换器 (ADC) ADS127L21B 以实现卓越的直流精度。一款超低漂移的埋层齐纳基准源 REF81 负责对信号链进行校准,以消除增益与偏移误差。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LCCC (NAJ) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频