电流检测放大器

借助用于保护、反馈控制和系统监测的电流检测解决方案大幅优化系统

按类别浏览

无论您是需要检测过流故障以进行系统诊断,还是提高系统功效,抑或是提供闭环反馈,我们的电流检测放大器产品系列都能在各种共模电压和温度范围内为任何电流检测应用提供业界卓越的电流检测精度,而不影响成本和尺寸。

特色电流检测放大器

我们电流检测放大器的优势 

checkmark

低漂移架构

借助我们的零漂移架构和精度匹配的集成增益电阻器,在宽温度范围内实现低漂移。 

checkmark

高精度

低输入失调电压和低增益误差可提高精度、总体系统性能和效率,从而降低分流器欧姆值并更大限度地降低功率损耗。

checkmark

宽共模输入范围

测量放大器电源电压轨之外的共模电压(从 120V 至 -22V),以满足高电压系统需求(例如电动汽车中的电池和电机控制系统)。

适合您设计的灵活电流检测解决方案

在每个系统中实现精确、快速的电流检测

TI 提供品类齐全的电流检测解决方案产品系列,无论您是需要检测过流故障、提高系统效率,还是提供闭环反馈,都能找到合适的解决方案,让您无需牺牲系统尺寸、复杂性或成本,即可在各种共模电压和温度条件下获得出色的精度。凭借数十年的经验,我们开发了先进的电流检测技术,让工程师能够实现出色的系统性能、功效和可靠性。

详细了解我们用于电流检测的主要产品类别:

详细了解许多常用且具有挑战性的功能电路

设计人员在为具有成本效益的应用创建精确的电流测量电路时有多种选择。阅读我们的电子书电流检测工程师指南,了解如何简化设计过程。该电子书讨论了常见的功能电路,并重点介绍了我们应对特定挑战的出色器件。此外,它还提出了进一步增强电路的替代解决方案。

下载此电子书:

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - 电流检测放大器
查看有关电流检测放大器的综合课程。该系列包括简短的培训视频,视频内容涵盖电流检测放大器的基础知识、应用技巧、调试和关键规格等等。
应用简报
应用简报
电流感测放大器简介 (Rev. A)
了解电流检测放大器的基础知识,包括不同的技术、关键参数和一些介绍性设计注意事项。
document-pdfAcrobat PDF
电子书
电子书
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
浏览电流检测设计综合库,了解应用特定的电流检测设计难题及其解决方法。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

计算工具
电流检测放大器比较和误差工具
该 Excel 计算器比较两个和五个标准电流检测放大器,提供包含每个器件基本参数的图表。该计算器还获取用户系统条件输入,例如共模电压、电源电压、分流电阻值和容差,然后绘制可调电流范围内的误差曲线。此外,计算器根据满量程输入电压除以测量电流上限值的计算结果,输出分流上限值 (mΩ)。
IDE、配置、编译器或调试器
系统配置工具

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
INA751B

具有快速瞬态响应的 110V、35A 集成式分流器、高精度电流检测放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.93

INA951-SEP

Radiation-tolerant -4V-to-80V 1.3MHz current-sense amplifier

INA791B-Q1

具有快速瞬态响应、AEC-Q100 合格的 110V、75ARMS 高精度电流检测放大器

价格约为 (USD) 1ku | 1.263

INA790A-Q1

具有增强型 PWM 抑制功能、符合 AEC-Q100 标准的 110V 75ARMS 超精密电流检测放大器

价格约为 (USD) 1ku | 1.38

INA791A-Q1

具有快速瞬态响应、AEC-Q100 合格的 110V、75ARMS 超精密电流检测放大器

价格约为 (USD) 1ku | 1.38

INA790B-Q1

具有增强型 PWM 抑制功能且符合 AEC-Q100 标准的 110V 75ARMS 高精度电流检测放大器

价格约为 (USD) 1ku | 1.263