INA951-SEP

正在供货

Radiation-tolerant -4V-to-80V 1.3MHz current-sense amplifier

产品详情

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -4 Input offset (±) (max) (µV) 150 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.05 Features High frequency Rating Space Voltage gain (V/V) 20 CMRR (min) (dB) 140 Bandwidth (kHz) 1300 Iq (max) (mA) 2.25 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.15 Slew rate (V/µs) 2.5 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -4 Input offset (±) (max) (µV) 150 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.05 Features High frequency Rating Space Voltage gain (V/V) 20 CMRR (min) (dB) 140 Bandwidth (kHz) 1300 Iq (max) (mA) 2.25 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.15 Slew rate (V/µs) 2.5 Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • VID v62/26605
  • 辐射 - 总电离剂量 (TID):
    • TID 性能保证高达 30krad (Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试 (RLAT) 高达 30krad(Si)
  • 辐射 - 单粒子效应 (SEE):
    • 单粒子锁定 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 43MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 额定值高达 LET = 47.5MeV-cm2/mg
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 工作温度范围为 –55°C 至 +125°C
    • 受控基线
    • Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
    • 根据 ASTM E595 进行了释气测试
    • 制造、封装测试一体化基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
  • 宽共模电压:
    • 工作电压:-4V 至 +80V
    • 可承受电压:-20V 至 +85V
  • 出色的共模抑制比 (CMRR):
    • 160dB 直流 CMRR
    • 85dB 交流 CMRR(50kHz 时)
  • 精度:
    • 增益:
      • 增益误差:±0.15%(最大值)
      • 增益漂移:±10ppm/°C(最大值)
    • 失调电压:
      • 失调电压:±30µV(典型值)
      • 温漂:±0.05µV/°C(典型值)
  • 可用增益:
    • INA951-SEPA1:20V/V
  • 高带宽:1.3MHz
  • 压摆率:2.5V/µs
  • 静态电流:1.5mA
  • VID v62/26605
  • 辐射 - 总电离剂量 (TID):
    • TID 性能保证高达 30krad (Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试 (RLAT) 高达 30krad(Si)
  • 辐射 - 单粒子效应 (SEE):
    • 单粒子锁定 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 43MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 额定值高达 LET = 47.5MeV-cm2/mg
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 工作温度范围为 –55°C 至 +125°C
    • 受控基线
    • Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
    • 根据 ASTM E595 进行了释气测试
    • 制造、封装测试一体化基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
  • 宽共模电压:
    • 工作电压:-4V 至 +80V
    • 可承受电压:-20V 至 +85V
  • 出色的共模抑制比 (CMRR):
    • 160dB 直流 CMRR
    • 85dB 交流 CMRR(50kHz 时)
  • 精度:
    • 增益:
      • 增益误差:±0.15%(最大值)
      • 增益漂移:±10ppm/°C(最大值)
    • 失调电压:
      • 失调电压:±30µV(典型值)
      • 温漂:±0.05µV/°C(典型值)
  • 可用增益:
    • INA951-SEPA1:20V/V
  • 高带宽:1.3MHz
  • 压摆率:2.5V/µs
  • 静态电流:1.5mA

INA951-SEP 是一款高精度电流传感放大器,,在 –4V 至 80V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压,从而可在半桥应用中精确测量再循环电流。低失调电压、小增益误差和高直流 CMRR 的组合可实现高精度的电流测量。INA951-SEP 不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如快速过流保护),此类应用具有 1.3MHz 的高带宽和 85dB 交流 CMRR(50kHz 时)。

INA951-SEP 由 2.7V 至 10V 的单电源供电,消耗 1.5mA 的电源电流。INA951-SEP 提供 20V/V 的增益选项。

INA951-SEP 的额定工作温度范围为 -55°C 至 +125°C,并且采用节省空间的 SOT-23 封装。

INA951-SEP 是一款高精度电流传感放大器,,在 –4V 至 80V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压,从而可在半桥应用中精确测量再循环电流。低失调电压、小增益误差和高直流 CMRR 的组合可实现高精度的电流测量。INA951-SEP 不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如快速过流保护),此类应用具有 1.3MHz 的高带宽和 85dB 交流 CMRR(50kHz 时)。

INA951-SEP 由 2.7V 至 10V 的单电源供电,消耗 1.5mA 的电源电流。INA951-SEP 提供 20V/V 的增益选项。

INA951-SEP 的额定工作温度范围为 -55°C 至 +125°C,并且采用节省空间的 SOT-23 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA951-SEP –4V 至 80V、1.3MHz 电流传感放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-15
* 辐射与可靠性报告 INA951-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Test Report (Rev. A) PDF | HTML 2026-8-18
* 辐射与可靠性报告 INA951-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2026-7-2
* 辐射与可靠性报告 INA951-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. B) 0202-6-1
应用手册 在航空航天应用中使用 AFE11612-SEP 偏置 GaN 和 LDMOS 射频功率放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-29

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频