4-20mA 信号调节器

具有传感器激励和线性化、促进业界通用环路设计的 4mA 至 20mA 发送器

按类别浏览

我们的 4-20mA 电流变送器产品系列在集成度和简单性之间实现了很好的平衡,有助于实现业界通用的 4-20mA 环路设计。通过不同级别的集成可提高设计灵活性,同时还提供有用的特性,例如传感器线性化、传感器激励源、SPI 通信、诊断和保护功能。这些器件采用微型封装,尺寸小至 3mm x 3mm,可更大限度节省空间并实现理想的功率损耗。

按参数规格进行选择


2 线电流变送器

技术资源

视频
视频
TI 高精度实验室 - 4-20mA 电流环路变送器
在本系列中,我们将介绍有关电流环路变送器的概念,重点介绍常见的 4mA 至 20mA 系列。
资源
资源
使用 4-20mA 电流环路变送器 (XTR) 进行设计
本网站是有关使用 4-20mA 电流环路变送器进行设计的常见问题的登陆页。
设计指南
设计指南
紧凑可编程 4mA 至 20mA 和 ±10V 模拟输出参考设计
本参考设计实现了一个适用于交流逆变器驱动器和伺服驱动器的小型双通道可配置模拟电压和电流输出模块。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

计算工具
免费工具:电流变送器元件计算器

此电子表格计算电流变送器 (XTR) 器件和外部元件的误差。

模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)