新

XTR100

预发布

产品详情

Vs (min) (V) 1.7 Vs (max) (V) 5.5 Offset voltage drift (±) (max) (µV/°C) 0.05 Offset voltage (±) (max) (mV) 0.03 Product type 2-wire General purpose Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Vs (min) (V) 1.7 Vs (max) (V) 5.5 Offset voltage drift (±) (max) (µV/°C) 0.05 Offset voltage (±) (max) (mV) 0.03 Product type 2-wire General purpose Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 超低失调电压:±30µV(最大值)
  • 零温漂:±0.05µV/°C(最大值)
  • 低噪声:1kHz 时为 40nV√Hz
  • 无 1/f 噪声:1µVPP(0.1Hz 至 10Hz)
  • 增益带宽积:1MHz
  • 压摆率:0.4V/µs
  • 静态电流(25°C 下的最大值):
    • 45µA(XTR100、XTR102)
    • 80uA (XTR120)
  • 单电源:1.7V 至 5.5V
  • 集成匹配电阻:RI = 40kΩ、R1 = 10kΩ
  • 电阻匹配误差:0.02%(最大值)
  • 电阻匹配温度系数:2ppm/°C(最大值)
  • 集成 HART 电阻:RH = 480kΩ(XTR102 和 XTR120)
  • XTR100 采用 6 引脚封装,引脚排列与 5 引脚 SOT-23 运算放大器兼容
  • 第二个低功耗运算放大器 (XTR120)
  • 超低失调电压:±30µV(最大值)
  • 零温漂:±0.05µV/°C(最大值)
  • 低噪声:1kHz 时为 40nV√Hz
  • 无 1/f 噪声:1µVPP(0.1Hz 至 10Hz)
  • 增益带宽积:1MHz
  • 压摆率:0.4V/µs
  • 静态电流(25°C 下的最大值):
    • 45µA(XTR100、XTR102)
    • 80uA (XTR120)
  • 单电源:1.7V 至 5.5V
  • 集成匹配电阻:RI = 40kΩ、R1 = 10kΩ
  • 电阻匹配误差:0.02%(最大值)
  • 电阻匹配温度系数:2ppm/°C(最大值)
  • 集成 HART 电阻:RH = 480kΩ(XTR102 和 XTR120)
  • XTR100 采用 6 引脚封装,引脚排列与 5 引脚 SOT-23 运算放大器兼容
  • 第二个低功耗运算放大器 (XTR120)

XTR100、XTR102 和 XTR120 (XTR1xx) 系列是具有集成式高度匹配定标电阻的精密放大器系列,使这些器件成为实现精密两线制 4–20mA 变送器驱动器的理想选择。该放大器针对低功耗、高精度应用进行了优化,其零漂移技术可实现出色的失调电压和失调漂移性能。仅需 40µA 的超低典型静态电流,XTR1xx 就能实现 1.0MHz 的带宽、40nV/√Hz 的宽带噪声,以及在 1µVPP 条件下的集成 1/f 噪声。XTR1xx 可在低至 1.7V 的电源电压下工作,从而支持低压应用。XTR1xx 集成一对高匹配度的双电阻(40kΩ 和 10kΩ),可产生超高精度的 4:1 电阻比,最大容差为 0.02%,漂移为 ±2ppm/°C。XTR100 采用 6 引脚 DBV 封装,与常见的 5 引脚 SOT-23 封装兼容。XTR102 额外增加了一个用于输入 HART 信号的引脚。XTR120 是 XTR102 的超集,额外集成第二个零漂移精密放大器,可用于对 PWM 信号进行有源滤波。

XTR100、XTR102 和 XTR120 (XTR1xx) 系列是具有集成式高度匹配定标电阻的精密放大器系列,使这些器件成为实现精密两线制 4–20mA 变送器驱动器的理想选择。该放大器针对低功耗、高精度应用进行了优化,其零漂移技术可实现出色的失调电压和失调漂移性能。仅需 40µA 的超低典型静态电流,XTR1xx 就能实现 1.0MHz 的带宽、40nV/√Hz 的宽带噪声,以及在 1µVPP 条件下的集成 1/f 噪声。XTR1xx 可在低至 1.7V 的电源电压下工作,从而支持低压应用。XTR1xx 集成一对高匹配度的双电阻(40kΩ 和 10kΩ),可产生超高精度的 4:1 电阻比,最大容差为 0.02%,漂移为 ±2ppm/°C。XTR100 采用 6 引脚 DBV 封装,与常见的 5 引脚 SOT-23 封装兼容。XTR102 额外增加了一个用于输入 HART 信号的引脚。XTR120 是 XTR102 的超集,额外集成第二个零漂移精密放大器,可用于对 PWM 信号进行有源滤波。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 XTR1xx 4mA–20mA、微功耗信号调理器,集成高匹配度电阻,支持 HART 与 PWM 兼容 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-28

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

XTR10X-120-EVM — XTR10x 和 XTR120 二线制现场变送器的评估模块

XTR10X-120-EVM 是一个用于评估 XTR1xx 产品(XTR100、XTR102 和 XTR120)的开发平台。XTR1xx(XTR100、XTR102 和 XTR120)系列是微功耗信号调理器,具有精密放大器和集成的高度匹配缩放电阻。该评估模块设计用于作为两线制 4mA 至 20mA 变送器驱动器进行测试。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频