通用音频放大器

借助 TI 品类齐全的可靠、高效音频放大器产品系列,让声音焕发活力 

按类别浏览

我们的通用音频放大器可提供各种应用(从消费类设备到工业系统)所需的灵活性和性能。这些放大器可提供清晰的音质和出色的能耗表现,并且其稳健的设计有助于最大限度地减少噪音和失真。我们的产品系列提供多种具有成本效益的优质选项,可满足从基本音频播放到更先进的多通道系统的各种需求。无论您是想优化电路板空间、降低 BOM 成本还是提高音频质量,我们的产品系列都能提供所需的性能和支持,帮助您放心地简化集成并满足项目要求。

按类型选择

特色通用音频放大器

为何要选择 TI 来满足您的音频解决方案需求?

checkmark

满足各种需求的解决方案

我们可扩展的产品系列可为各种设计需求及应用提供广泛支持。

checkmark

提高功效

我们的音频放大器采用先进技术,可更大限度地提高效率并降低功率损耗,从而延长电池寿命。

checkmark

出色的解决方案尺寸

适用于空间受限型设计的音频放大器,具有智能集成、创新的封装选项和缩减的 BOM。

checkmark

出色音质

借助我们支持 DSP 的放大器和高级算法,通过紧凑型扬声器实现更响亮、更动态的声音。

探索音频技术

实现更响亮、更清晰的声音,而不会有损坏的风险 

我们的智能放大器技术使用实时电流 (I) 和电压 (V) 检测来主动监测扬声器状况,并防止因温度过高或偏移而造成损坏。闭环保护使您能够在不影响可靠性的情况下,安全地将扬声器提高到性能极限。

通过实时优化输出,IV 检测可提供更响亮、更清晰的声音,并帮助您在空间和成本受限的汽车设计中实现出色的音频性能。

技术文章
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
了解 TI 的扬声器保护放大器如何使用实时建模,使小型扬声器听起来更响亮、更清晰,而不会造成损坏的风险。
PDF | HTML
应用简报
TAS2563 Device Features and Controls Overview
了解 TAS2563 如何通过实时 IV 检测保护您的扬声器。
PDF | HTML
实现扬声器保护的特色产品
TAS2563 正在供货 6.1W,数字输入,配备智能放大器和集成扬声器保护,具备高级 EQ 和 11V H 类升压
TAS2781 正在供货 25W、4.5V 至 23V、数字输入集成音频处理扬声器保护 D 类放大器
TAS2572 正在供货 具有 I/V 检测和集成 13V H 类升压功能的 6.6W 数字输入智能放大器

在不影响声音的情况下提升效率

我们的音频放大器采用先进技术,可最大限度地提高效率并降低功率损耗。Y 桥可根据功率需求在电压轨之间智能切换,将空闲功耗降低高达 90%,将效率提高 15% 至 20%。

H 类放大器与内部或外部降压/升压转换器配合使用,可使用包络跟踪来动态调整电源电压,从而仅提供音频信号所需的功率。这些特性有助于汽车和电池供电的音频系统降低运行温度、延长电池寿命并保持高质量声音。

应用手册
通过 TAS2x20、TAS257x 中的 Y 桥提高效率 (Rev. A)
了解我们的 Y 桥技术如何在实际用例中延长电池寿命并增强器件性能。
PDF | HTML
视频
TAS2x20:将我们的放大器轻松集成到您的设计中
TI 业界领先的音频放大器 TAS2120 和 TAS2320 现已推出。这些轻松集成的音频放大器可提供超出预期并突破行业障碍的音频体验!
实现功效的特色产品
新产品 TAS2120 正在供货 具有集成 15V H 类升压功能的 8.2W 单声道数字输入 D 类扬声器放大器
TAS5815 正在供货 具有 H 类控制功能的 30W 立体声、60W 单声道数字输入高效 D 类音频放大器
新产品 TAS2320 正在供货 支持 15V 外部升压的 15W 单声道数字输入 D 类扬声器放大器

借助我们的集成解决方案,最大限度地减少 BOM 和布板空间

降低物料清单 (BOM) 成本和减小布板空间是汽车和便携式音频设计人员的首要任务。直接将重要功能嵌入我们的器件,这样可最大限度地减少对外部元件的需求,同时提高性能和可靠性。

我们的产品系列集成了高共模抑制比线路接收器、具有低压降稳压器的升压转换器、用于输入诊断的逐次逼近寄存器模数转换器、耳机放大器、用于高级均衡和扬声器保护的数字信号处理 (DSP)、实时负载诊断和 H 类控制,可提高效率。这种集成可在不影响音质的情况下简化设计,并缩短产品上市时间。

技术文章
How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home
随着市场对消费类音频质量需求的提高,工程师面临着一项新的挑战:本文讨论了智能家居产品设计人员如何越来越多地使用智能放大器,在空间受限的系统中实现高保真音频。
PDF | HTML
应用简报
未来之声:借助德州仪器 (TI) 音频放大器,推动智能机器人发 展
德州仪器 (TI) 拥有丰富的音频放大器产品组合,这些放大器经过专门设计,可满足智能机器人所需的音频性能要求。
PDF | HTML
实现集成解决方案的特色产品
TAS2781 正在供货 25W、4.5V 至 23V、数字输入集成音频处理扬声器保护 D 类放大器
TAS2563 正在供货 6.1W,数字输入,配备智能放大器和集成扬声器保护,具备高级 EQ 和 11V H 类升压
TAS2020
通用音频放大器

支持 5V 的 3.3W 单声道数字输入 D 类扬声器放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.499