产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Control interface Hardware, I2C Output power (W) 3.2 THD + N at 1 kHz (%) 0.004 Load (min) (Ω) 3.2 Analog supply voltage (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Control interface Hardware, I2C Output power (W) 3.2 THD + N at 1 kHz (%) 0.004 Load (min) (Ω) 3.2 Analog supply voltage (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN-HR (RBG) 26 14 mm² 3.5 x 4
  • 强大的 D 类放大器
    • 3.2W 输出功率,1% THD+N
    • 5.5V 外部 PVDD 电源
  • 出色的效率
    • 高达 93.5% 的效率,1% TDH+N 功率
    • 14.7mW 空闲通道功率,噪声门关闭
    • 5.3mW 空闲通道功率,噪声门开启
    • 集成 1.8V VDD Y 桥
  • 高性能音频通道
    • 4.2µV A 加权空闲通道噪声,6dBV 增益
    • 114.4dB 动态范围
    • -90dB THD+N
    • 可通过 ERC 和 SSM 实现低 EMI 性能
    • < 1µs 芯片间群延迟匹配
  • 高级集成特性
    • 信号检测高效模式
    • 高精度电源电压监测器和温度传感器
  • 易于使用的特性
    • HW 引脚控制或基于 I2C 的控制
    • 基于时钟的上电/断电
    • 自动时钟速率检测:16 至 192 kHz
    • 无 MCLK 运行
    • 热保护和过流保护
  • 电源和用户接口
    • VDD:1.65V 至 1.95V
    • IOVDD:1.8V 或 3.3V
    • PVDD:2.5V 至 5.5V
    • I2S/TDM:8 通道
  • 26 引脚 0.4mm 间距 QFN 封装
  • 强大的 D 类放大器
    • 3.2W 输出功率,1% THD+N
    • 5.5V 外部 PVDD 电源
  • 出色的效率
    • 高达 93.5% 的效率,1% TDH+N 功率
    • 14.7mW 空闲通道功率,噪声门关闭
    • 5.3mW 空闲通道功率,噪声门开启
    • 集成 1.8V VDD Y 桥
  • 高性能音频通道
    • 4.2µV A 加权空闲通道噪声,6dBV 增益
    • 114.4dB 动态范围
    • -90dB THD+N
    • 可通过 ERC 和 SSM 实现低 EMI 性能
    • < 1µs 芯片间群延迟匹配
  • 高级集成特性
    • 信号检测高效模式
    • 高精度电源电压监测器和温度传感器
  • 易于使用的特性
    • HW 引脚控制或基于 I2C 的控制
    • 基于时钟的上电/断电
    • 自动时钟速率检测:16 至 192 kHz
    • 无 MCLK 运行
    • 热保护和过流保护
  • 电源和用户接口
    • VDD:1.65V 至 1.95V
    • IOVDD:1.8V 或 3.3V
    • PVDD:2.5V 至 5.5V
    • I2S/TDM:8 通道
  • 26 引脚 0.4mm 间距 QFN 封装

TAS2020 是一款单声道、数字输入 D 类音频放大器,能够将高峰值功率高效驱动到扬声器中。

TAS2020 经过优化,可以为音乐播放和语音通话的实际用例提供出色的电池续航表现。先进的效率优化功能(如 Y 桥和其他算法)使器件能够在工作的所有电源区域内提供出色的效率。该 D 类放大器能够使用外部 PVDD 电源提供 3.2W 输出功率。

最多四个器件可通过 I2S/TDM 和 I2C 接口共用公共总线。TAS2020 还支持基于 HW 引脚的预定义控件,这些控件可以将器件配置为所需的工作模式,而无需任何 I2C 控件。

TAS2020 是一款单声道、数字输入 D 类音频放大器,能够将高峰值功率高效驱动到扬声器中。

TAS2020 经过优化,可以为音乐播放和语音通话的实际用例提供出色的电池续航表现。先进的效率优化功能(如 Y 桥和其他算法)使器件能够在工作的所有电源区域内提供出色的效率。该 D 类放大器能够使用外部 PVDD 电源提供 3.2W 输出功率。

最多四个器件可通过 I2S/TDM 和 I2C 接口共用公共总线。TAS2020 还支持基于 HW 引脚的预定义控件,这些控件可以将器件配置为所需的工作模式,而无需任何 I2C 控件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS2020 3.2W 具有 5.5V PVDD 支持 的单声道数字输入 D 类扬声器放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 7月 22日
应用手册 TAS2118/TAS2020/TAS2120/TAS2320 双层 PCB 设计指南 PDF | HTML 2026年 7月 9日
应用手册 通过 TAS2x20、TAS257x 中的 Y 桥提高效率 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 6日
EVM 用户指南 TAS2020 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 9月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS2020EVM — TAS2020 评估模块

TAS2020EVM 旨在演示 TAS2020 在单声道配置中的性能。该评估模块 (EVM) 利用 AC-MB 为 EVM 提供 USB 转音频接口。最多四个器件可通过 I2S/TDM 和 I2C 接口共用公共总线。通过结合使用两个 TAS2020EVM,TAS2020EVM 还支持双/单声道配置。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

TAS2020-SW Software for TAS2020

Software for TAS2020
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RBG) 26 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频