扬声器、电视和条形音频放大器
借助适用于扬声器、电视和条形音箱的可扩展低失真放大器,驱动沉浸式家庭音频
按类别浏览
我们适用于扬声器、电视和条形音箱的音频放大器解决方案可提供当今消费者期望的强大、高保真音效。我们提供可扩展的输出功率、出色的热性能和集成式诊断功能,可简化设计和系统保护。TI 支持多通道配置、无线音频和高级编解码器,可帮助您创造可唤起受众共鸣的出色娱乐体验。
按参数进行选择
输出功率
电源电压
音频输入
为何要选择 TI 来满足您的音频解决方案需求?
满足各种需求的解决方案
我们可扩展的产品系列可为各种设计需求及应用提供广泛支持。
提高功效
我们的音频放大器采用先进技术,可更大限度地提高效率并降低功率损耗,从而延长电池寿命。
出色的解决方案尺寸
适用于空间受限型设计的音频放大器,具有智能集成、创新的封装选项和缩减的 BOM。
出色音质
借助我们支持 DSP 的放大器和高级算法,通过紧凑型扬声器实现更响亮、更动态的声音。
探索音频技术
实现更响亮、更清晰的声音,而不会有损坏的风险
我们的智能放大器技术使用实时电流 (I) 和电压 (V) 检测来主动监测扬声器状况,并防止因温度过高或偏移而造成损坏。闭环保护使您能够在不影响可靠性的情况下,安全地将扬声器提高到性能极限。
通过实时优化输出,IV 检测可提供更响亮、更清晰的声音,并帮助您在空间和成本受限的汽车设计中实现出色的音频性能。
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
在不影响声音的情况下提升效率
我们的音频放大器采用先进技术,可最大限度地提高效率并降低功率损耗。Y 桥可根据功率需求在电压轨之间智能切换,将空闲功耗降低高达 90%,将效率提高 15% 至 20%。
H 类放大器与内部或外部降压/升压转换器配合使用,可使用包络跟踪来动态调整电源电压,从而仅提供音频信号所需的功率。这些特性有助于汽车和电池供电的音频系统降低运行温度、延长电池寿命并保持高质量声音。
借助我们的集成解决方案,最大限度地减少 BOM 和布板空间
降低物料清单 (BOM) 成本和减小布板空间是汽车和便携式音频设计人员的首要任务。直接将重要功能嵌入我们的器件,这样可最大限度地减少对外部元件的需求,同时提高性能和可靠性。
我们的产品系列集成了高共模抑制比线路接收器、具有低压降稳压器的升压转换器、用于输入诊断的逐次逼近寄存器模数转换器、耳机放大器、用于高级均衡和扬声器保护的数字信号处理 (DSP)、实时负载诊断和 H 类控制,可提高效率。这种集成可在不影响音质的情况下简化设计,并缩短产品上市时间。
TAS5825M 智能放大器应用指南
新产品
80-W stereo, 156-W mono, digital input, Class-D audio amplifier
价格约为 (USD) 1ku | 1.74