TAS2320
- 强大的 D 类放大器
- 15W 1% THD+N
- 15V 外部 PVDD 电源
- 出色的效率
- 对于 8Ω 负载,在系统级别具有高达 89% 的效率
- 14.2mW 空闲通道功率,噪声门关闭
- 5mW 空闲通道功率,噪声门开启
- 集成 1.8V Y 桥
- 高性能音频通道
- 17.2µV A 加权空闲通道噪声
- 109dB 动态范围
- -89dB THD+N
- 可通过 ERC 和 SSM 实现低 EMI 性能
- < 1µs 芯片间群延迟匹配
- 高级集成特性
- 信号检测高效模式
- 高精度电压监测器和温度传感器
- 易于使用的特性
- 硬件引脚控制或 I2C 控制
- 外部 PVDD 电源
- 基于时钟的上电/断电
- 自动时钟速率检测:16 至 192kHz
- 无 MCLK 运行
- 热保护和过流保护
- 电源和用户接口
- VBAT:2.5V 至 5.5V
- VDD:1.65V 至 1.95V
- IOVDD:1.8V 或 3.3V
- PVDD:2.5V 至 15V
- I2S/TDM:8 通道
- HW 引脚控制或基于 I2C 的控制
- 26 引脚 0.4mm 间距 QFN 封装
TAS2320 是一款单声道、数字输入 D 类音频放大器,能够将高峰值功率高效驱动到扬声器中。
器件经过优化,可以为音乐播放和语音通话的实际用例提供出色的电池续航表现。先进的效率优化功能(如 Y 桥和算法)使器件能够在工作的所有电源区域内提供出色的效率。该 D 类放大器能够使用外部 PVDD 电源提供 15W 输出功率。
最多四个器件可通过 I2S/TDM 和 I2C 接口共用公共总线。该器件还支持五个 HW 控制引脚,可用于将器件配置为所需的运行模式。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TAS2320EVM — TAS2320 评估模块
TAS2320EVM 旨在演示 TAS2320 在单声道配置中的性能。此工具利用 AC-MB 为评估模块提供 USB 转音频接口。最多四个器件可通过 I2S/TDM 和 I2C 接口共用公共总线。TAS2320EVM 支持组合使用两个 TAS2320EVM 或一个 TAS2120EVM 和一个 TAS2320EVM 的双单声道配置。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN-HR (RBG) | 26 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。